UP 4/ 9 - Zástrčka
3060199

Zástrčka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet pólů: 9, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení vodiče shora
Manipulace se šroubem ze strany
Tato konstrukce osazení umožňuje prostorově úsporný rozvod potenciálu použitím svornic pro čtyři vodiče se dvěma zásuvnými místy