CSA
ID schválení: 2030668Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-62942Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425LR
ID schválení: LR2371832TANK
ID schválení: 22ME0007cULus osvědčení
ID schválení: E60425VDE Povolení značek
ID schválení: 40038590Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 57 A | 0,5 - 10 |
PRS
ID schválení: TE/2107/880590/21ABS
ID schválení: 21-2192245-PDADNV
ID schválení: TAE000010TcUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 60 A | 20 - 6 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID schválení: IECEx SEV13.0005UUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 60 A | 20 - 6 |