CSA
ID schválení: 158887Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
přípojka PE | 28 - 12 | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
přípojka PE | 28 - 12 | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
přípojka PE | 28 - 12 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
přípojka PE | 28 - 12 | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
přípojka PE | 28 - 12 | |||
Usegroup F | ||||
500 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
přípojka PE | 28 - 12 |