PTME 6-DIO BY255/L-R - Řadová svornice elektronického prvku
3035686

Řadová svornice elektronického prvku, Je-li na nosné liště řazeno více diodových svornic, musí se mezi ně vsadit distanční deska., s integrovanou diodou BY255, jmenovitý proud: 1,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2 , barva: šedá

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty