DP-STMED 6 - Distanční deska
3035690

Distanční deska, šířka: 8,2 mm, výška: 100,8 mm, barva: šedá

Detaily výrobku








Vaše výhody

Připojení standardních solárních vedení do 10 mm² a 7,5 mm vnějšího průměru
Distanční deska DP-STMED 6 slouží pro dostatečný odstup dvou sousedních diodových svornic
Prostorově úsporné a obrysově shodné provedení pro vytvoření kompaktních připojovacích skříní generátorů
Průchozí prostory pro funkční prvek umožňují snadný sběr jednotlivých svazků PG se zástrčnými můstky