CSA
ID schválení: 13631cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Vícevodičové připojení | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Vícevodičové připojení | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Vícevodičové připojení | 300 V | 10 A | 26 - 16 |