SZG 0,6X3,5 VDE - Šroubovák
1205121

Šroubovák, s drážkou, odstupňovaný, pro šrouby na zkušební zdířku, velikost: 0,6x3,5x100mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Šroubovák vhodný pro šrouby zkušební zásuvky
Pro práce na dílech vedoucích proud nebo v jejich blízkosti až do 1000 V střídavého napětí nebo 1500 V stejnosměrného napětí
Nástroje jsou opatřené ergonomickými dvousložkovými bezpečnostními rukojeťmi
Ověřené VDE, pro maximální bezpečnost