Především ve fotovoltaických zařízení způsobují procesy vysokofrekvenčního spínání často rušení komunikačních linek. V důsledku toho není vždy zaručen bezproblémový dohled nad fotovoltaickými zařízeními. Rádiová komunikace v pásmu 2,4 GHz je odolná vůči elektromagnetickému rušení, a proto je předurčena pro použití ve fotovoltaických zařízeních. S novými bezdrátovými moduly mohou být sériová vedení RS-485 flexibilně a snadno nahrazena bezpečným bezdrátovým spojením bez rušení.
RAD-EE-2400-RS485
-
Rádiový modul
1081818
2,4GHz rádiový transceiver s rozhraním RS 485, rozšířitelný s moduly V/V, anténní přípojka RSMA (zdířka), síťová spojení od bodu k bodu, hvězda a mesh do 250 stanic, dosah až 500 m (při volném výhledu), použití po celém světě
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| aplikace | RS-485 |
| Provozní režim | Sériová data (Aktivace a konfigurace softwarem PSI-CONF) |
| MTTF | 1064 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 492 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 196 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,152 W |
| Ochrana proti přechodnému přepětí | ano |
| Systémové meze | |
| Název | Rádiový modul |
| Počet podporovaných účastníků | ≤ 250 (Adresování přes software PSI-CONF) |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Maximální příkon | ≤ 48 mA (při 24 V DC, při 25 °C) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 14 |
| Rádio | |
| Dosah | ≤ 500 m (Dosah může být výrazně větší nebo menší v závislosti na prostředí, anténě a použitém výrobku.) |
| Sériový: RS-485 | |
| Přenosová rychlost | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m |
| Zakončovací odpor | 390 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač) |
| 150 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač) | |
| 390 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač) | |
| Sériový: Konfigurační rozhraní | |
| Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | Trusted Wireless |
| Směr | obousměrně |
| Frekvence | 2400 MHz |
| Frekvenční rozsah | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Rozestup kanálů | 1,3 MHz |
| Počet skupin kanálů | 8 |
| Počet kanálů na skupinu | 55 |
| Vysílací výkon minimální | 0 dBm |
| Vysílací výkon maximální | ≤ 18 dBm (nastavitelný přes software) |
| Přenosová rychlost | 16 kBit/s (možnost nastavení) |
| 125 kBit/s (Nastavení z výroby, nastavitelné) | |
| 250 kBit/s (možnost nastavení) | |
| Citlivost přijímače minimální | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kBit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Typ připojení antény | RSMA (zdířka) |
| Funkce | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, USA, Kanada, další země v e-shopu |
| Wireless | |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Standardní rádio | Trusted Wireless |
| Ukazatel stavu | LED napájecí napětí, PWR (zelená) |
| LED žlutá (kvalita příjmu, LINK) | |
| LED zelená (přijímaná data, RX) | |
| LED zelená (vysílaná data, TX) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 116 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | dopravní šedá B (RAL 7043) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| Výška | 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 85 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 20 % ... 85 % |
| Šok | 16g, 11 ms |
| Vibrace (provozní) | podle IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Rádiový atest Evropa | |
| Upozornění | RED 2014/53/EU |
| Rádiový atest Austrálie, RCM | |
| Certifikát | - |
| Rádiový atest Brazílie, ANATEL | |
| Certifikát | 06279-19-06497 |
| Rádiový atest Indie, WPC | |
| Certifikát | NER-ETA/314 |
| Rádiový atest Mexiko, IFT | |
| Certifikát | RCPPHRA20-0068 |
| Schválení Jižní Korea, KC | |
| Certifikát | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí RED 2014/53/EU |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 26 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky) |
| ± 1 kV (asymetricky) | |
| Signál | ± 1 kV (asymetricky) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55016-2-3 třída A oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Označení normy | Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/53/EU |
| Normy/předpisy | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Použitelný typ nosné lišty | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 1081818 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 138,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 110 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Kompatibilní produkty
-
RAD-CABLE-USB - Programátorský kabel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Svorka pro připojení stínění 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Převodník rozhraní 2313452
-
SCK-C-MODBUS - Modul dohledů stringů PV 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Modul dohledů stringů PV 2903242
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anténa 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Anténa 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Anténa 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anténa 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anténa 2885919
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel anténního svodu 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel anténního svodu 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Kabel anténního svodu 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Kabel anténního svodu 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Kabel anténního svodu 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Kabel anténního svodu 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Svodič přepětí 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptér 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
Vaše výhody
Často kladené otázky
Splňují zařízení požadavky směrnice o rádiových zařízeních (RED) na kybernetickou bezpečnost?
Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci an...
Zobrazit více
Požadavky Delegated Act 2022/30 směrnice RED 2014/53/EU týkající se článku 3.3, písmen d), e), f) nelze na výrobek aplikovat.
Článek 3.3, písm. d): Zařízení nemají aktivní přístup k síťové komunikaci. Nejsou schopna narušovat síťovou komunikaci ani zneužívat zdroje. Proto se tento požadavek na zařízení nevztahuje.
Článek 3.3, písm. e): Na zařízení se nevztahuje, protože nejsou zpracovávány žádné osobní údaje, a není tak dotčeno soukromí koncových uživatelů
Článek 3.3, písm. f): Nelze aplikovat, protože zařízení se nepoužívají k finančním transakcím