QTC 1,5 L BK - Rychlopřípojná svornice
3205021

Rychlopřípojná svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení