Univerzální pouzdra UCS sestávají ze dvou stejných polovin pouzdra a odnímatelných bočních stěn. Rohové vložky dostupné v různých verzích a barvách spojují poloviny pouzdra a vedou boční stěny. Snadno se opracovávají a lze je použít ve dvou různých velikostech pouzdra. Pomocí adaptérů a příslušných bočních stěn je možné zvýšit objem pouzder.
Poloskořepina pouzdra pro konstrukci pouzdra UCS o rozměrech 125 × 87 mm, s chladičem. Poloviční skořepina je připravená k montáži chladiče UCS HS-HH 125-87 AL, materiál: polykarbonát, barva: světle šedá, podobná RAL 7035