UCS SW 237-H 9005
-
Boční stěna
2203389
Boční stěna pro použití s poloskořepinami pouzdra velikosti 237 x 195 mm; tloušťka stěny 2 mm; celková výška pouzdra 67 mm; materiál polykarbonát; barva černá podobná RAL 9005
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
Flexibilní upevnění desky, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvarovému faktoru
Praktické možnosti individualizace
Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům
Často kladené otázky
Lze boční stěny použít ve více velikostech pouzdra?
Odnímatelné boční stěny lze použít v různých velikostech pouzdra. Delší boční stěna pouzdra odpovídá kratší boční stěně následující větší varianty, a je proto ideální pro další využití upravených bočních stěn tam, kde je potřeba více místa.