Efektivita montáže přístroje závisí z velké části na použitém pouzdru. Pouzdra elektroniky řady ME-MAX dovolují jednoduchou vzájemnou aretaci jednotlivých dílů. Poloskořepinová pouzdra se navíc dají jednoduše rozšířit pomocí středních dílů – a tím vzniká modulárně rozšířitelná konstrukční řada.
Pouzdro na nosnou lištu, Vkládací clona, šířka: 14,2 mm, výška: 73,6 mm, hloubka: 1 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)