Modulární pouzdra elektroniky ME MAX

Modulární pouzdra elektroniky ME MAX ve flexibilním systému nosných zdí

Modulární pouzdra řady ME MAX nabízejí mnoho prostoru ve flexibilním systému nosných zdí. V konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm nabízejí pouzdra nosné lišty individuální a designová řešení pro vaši elektroniku. Díky variabilní technologii připojení s různými roztečemi a počty pólů se pouzdra elektroniky hodí pro četné aplikace ve výrobě přístrojů a investiční výstavbě.

Go to Product Detail Page for item 1053675
ME MAX 45 3-3 YE - Pouzdro elektroniky
ME MAX 45 3-3 YE - Pouzdro elektroniky
1053675

Pouzdro na nosnou lištu, Kompletní pouzdro s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 113,65 mm, barva: žlutá (podobné RAL 1018), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5

Vaše výhody

  • Modulární konstrukce pouzdra umožňuje variabilní elektronická řešení
  • Optimální užitné plochy pro osazení desky plošných spojů, ovládání a zobrazovací jednotky
  • Techniky připojení na míru pro přenos signálu, dat a výkonu (až do 42 A) o různých roztečích
  • Příčná spojení pro nosné lišty TBUS a napájecí svornice PCO pro komunikaci mezi moduly
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte modulární pouzdra řady ME MAX

Chtěli byste vyzkoušet pouzdra elektroniky řady ME MAX? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytneme vám odborné poradenství při výběru a návrhu pouzder určených pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady ME MAX
Konfigurátor pouzder elektroniky ME-MAX ve flexibilním systému nosných zdí

Konfigurátor pouzder elektroniky ve flexibilním systému nosných zdí

Systém nosných zdí pouzdra ME MAX umožňuje maximalizovat plochu desky plošných spojů. Díky tomu lze využívat rozmanité způsoby připojení až se 120 póly na modul. Jednotlivé stěny pouzdra současně umožňují použití flexibilních konstrukčních šířek od 12,5 do 90 mm. Konektory sběrnice a další příslušenství zajišťují vyšší míru flexibility vašich aplikací.

Novinky v oblasti techniky připojení přístrojů z nabídky společnosti Phoenix Contact

Novinky v technice připojení přístrojů

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Přehled designových pouzder ME-MAX Modulární funkční designová pouzdra elektroniky ME-MAX pro použití v moderní průmyslové elektronice: využijte variabilní technologii připojení, konektor sběrnice a modularita pro konstrukci přístroje odpovídající konkrétnímu případu použití.

Přehled pouzder ME-MAX
Konektory sběrnice na nosnou lištu
Volitelné konektory sběrnice na nosnou lištu pro efektivní komunikaci mezi moduly.
Konektory sběrnice na nosnou lištu
Technologie připojení
Technologie připojení v rozteči 3,5–7,5 mm poskytuje výrobcům přístrojů vysokou flexibilitu.
Technologie připojení
Konektory
Konektory desek plošných spojů řady PSPT zabezpečené proti dotyku umožňují rychlé připojení pomocí technologie push-in.
Konektory
Místo stínění
Volitelné místo stínění pro upevnění stíněných vodičů na pouzdře.
Místo stínění
Více úrovní připojení
Řada pouzder ME-MAX je koncipována až pro 3 úrovně připojení.
Více úrovní připojení
Velké kryty pouzder pro displeje
Díky speciálnímu velkému krytu pouzdra lze integrovat displeje.
Velké kryty pouzder pro displeje
Videoanimace k pouzdrům elektroniky ME a ME-MAX
Videoanimace k pouzdrům elektroniky ME a ME-MAX YouTube

ME a ME-MAX: systémy pouzder ve flexibilním systému nosných zdí

Pouzdra elektroniky ME a ME-MAX snižují náklady na propojování díky integrované sběrnici na nosnou lištu a modulární konstrukci. Rozsáhlé příslušenství a bezpočet možností přizpůsobení, i v šířce pouzdra, rozšiřují paletu individuálních řešení pouzdra.

Pouzdro pro flexibilní modulární provedení přístrojů

Modulární konstrukce pouzdra na základě prinicpu poloskořepin
Flexibilní technologie připojení pro pouzdra ME-MAX
Konektor sběrnice na nosnou lištu pro jednoduché kontaktování modulů
Přehled optických signalizačních světel
Modulární konstrukce pouzdra na základě prinicpu poloskořepin

Efektivita montáže přístroje závisí z velké části na použitém pouzdru. Pouzdra elektroniky řady ME-MAX dovolují jednoduchou vzájemnou aretaci jednotlivých dílů. Poloskořepinová pouzdra se navíc dají jednoduše rozšířit pomocí středních dílů – a tím vzniká modulárně rozšířitelná konstrukční řada.

Flexibilní technologie připojení pro pouzdra ME-MAX

Ušetřete místo s flexibilní technologií přípojení dostupnou v různých roztečích a počtech pólů. Můžete tak přeášet ovládací signály v řádu miliampérů nebo napájecí napětí o několika stovkách voltů. Svorky desek plošných spojů a výměnná technologie připojení umožňují optimální připojení přístroje. Techniku připojení dodáváme v rozteči 3,5–7,5 mm a pro napětí do 600 V (UL). Pro všechny druhy svornic nabízíme techniku připojení push-in a techniku šroubového připojení.

Konektor sběrnice na nosnou lištu pro jednoduché kontaktování modulů

Jednoduché a bezchybné propojení modulů na nosné liště je nezbytné pro perspektivní a inovativní přístrojový systém. Využijte plochu své desky plošných spojů co nejlépe díky adaptéru ME-TBUS, který umožňuje sériový a paralelní přenos dat pomocí 5 pólů. Spojky PCO mohou mezi moduly rozdělit vysoké proudy do 42 A při 60 V DC.

Přehled optických signalizačních světel

Optická vlákna HS LC optimálně přizpůsobená pro pouzdra elektroniky dodáváme v různých provedeních. Navíc jsou odolná vůči elektrostatickému výboji. Zalisované čepy umožňují snadnou montáž na desku plošných spojů. Na přání můžeme pouzdro dále zpracovat podle vašeho zadání.

Video: Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady ME
Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady ME YouTube

Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady ME

Přesvědčte se, jak rychlá a jednoduchá je přístrojová montáž pouzder elektroniky řady ME-MAX díky jednoduché aretaci jejich jednotlivých dílů. Poloskořepinová pouzdra můžete také modulárně rozšířit pomocí středních dílů o požadovanou konstrukční šířku.

Vývojové sady pro pouzdra řady ME-MAX

Vývojové sady pro rychlý vývoj s nízkými náklady

S našimi vývojovými sadami rychle vyvinete své prototypy a předvýrobní přístroje. Sady obsahují kompletní řešení pouzder s integrovanou technikou připojení a odpovídající desky plošných spojů s perforovaným rastrem. Se specifickými konektory sběrnice tak vytvoříte celé přístrojové systémy. Sestavte si v našem e-shopu vlastní vývojovou sadu a můžete ihned začít s vývojem svého přístroje.

Modul z pouzder řady ME

Možnost kombinace se systémem pouzder ME

Pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu můžete jako výrobci přístrojů ve svém zařízení kombinovat obě řady pouzder ME a ME-MAX a využívat výhod obou systémů.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.