ME MAX 22,5 PLATE KMGY
-
Vkládací clona
2901107
Pouzdro na nosnou lištu, Vkládací clona, šířka: 19,2 mm, výška: 73,6 mm, hloubka: 1 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost