Vkládací clona - ME MAX 17,5 PLATE KMGY
2890849

Pouzdra nosné lišty, Vkládací clona, šířka: 14,2 mm, výška: 73,6 mm, hloubka: 1 mm, barva: světle šedá (7035)


Detaily výrobku




Montážní pokyny: Dbejte na pokyny v technickém listu pro skupinu produktů v části „Soubory ke stažení“.

Typ produktu Kryt
Provedení Vkládací clona
Druh pouzdra Pouzdra nosné lišty
Větrací otvor k dispozici ne
Řada pouzder ME-MAX

Šířka 14,2 mm
Výška 73,6 mm
Hloubka 1 mm

Barva světle šedá (7035)
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
CTI dle IEC 60112 600
Povrchové vlastnosti neupravený
Materiál pouzdra Polyamid

Okolní podmínky
Max. dosažitelný kód IP IP20
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 55 °C
teplota okolí (montáž) -5 °C ... 100 °C
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 80 %

Způsob montáže Zasunutí

Objednací číslo 2890849
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód ACH
Kód výrobku ACHABZ
GTIN 4046356098281
Hmotnost/kus (včetně obalu) 1,41 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,379 g
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

UL Recognized

Approval ID: FILE E 240868

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost