PSI-MOS-RS422/FO 850 T
-
Převodníky pro optický kabel
2708397
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro RS-422/RS-485 4 drátové/INTERBUS do 2 MBit/s, T spojovač se dvěma optickými rozhraními (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna/skleněná vlákna (Multimode)
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Typ produktu | Konvertor media |
Produktová řada | PSI-MOS |
MTTF | 746 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
309 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
128 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
MTBF | 178 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
26 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
Galvanické oddělení | VCC // RS-422 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,88 W |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC (podle UL) |
Příkon typický | 120 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | 130 mA |
≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) |
Spínání | |
Název výstupu | reléový výstup |
Popis výstupu | Výstup hlášení poruchy |
Počet výstupů | 1 |
Spínací napětí maximální | 60 V DC |
42 V AC | |
Mezní trvalý proud | 0,46 A |
Napájení | |
Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % (přípustné) |
Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
Signál | INTERBUS |
Přenosové kanály | 2 (1/1) RD, TD, plný duplex |
Data: optické vlákno | |
Počet kanálů | 2 |
Vysílací výkon minimální | -4,6 dBm (200/230 µm) |
-17,6 dBm (50/125 µm) | |
-13,6 dBm (62.5/125 µm) | |
Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 2800 m (F-K 200/230 10 dB/km s rychloupínacím konektorem) |
4200 m (s F-G 50/125 2.5 dB/km) | |
4800 m (s F-G 62.5/125 3.0 dB/km) | |
Přenosový protokol | z hlediska protokolu transparentní k rozhraní RS-422 |
Typ připojení | B-FOC (ST®) |
Vlnová délka | 850 nm |
Citlivost přijímače minimální | -33,2 dBm |
Přenosové médium | Vlákno PCF |
Skleněná vlákna Multimode | |
Data: rozhraní RS-422 , dle ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Sériová přenosová rychlost | ≤ 2 MBit/s |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Délka přenosu | ≤ 1000 m (v závislosti na rychlosti datového přenosu, se stíněným krouceným datovým vedením) |
Zakončovací odpor | 220 Ω |
100 Ω | |
220 Ω | |
Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
Přenosové médium | Měď |
Formát souboru/kódování | UART (11 bit, NRZ) |
Šířka | 35 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 103 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
Optické vedení | |
Typy vlákna | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62.5/125 µm | |
PCF vlákna | |
Skleněná vlákna |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
ATEX, optické rozhraní: | |
Označení | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certifikát | PTB 06 ATEX 2042 U |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV |
Vzdušné výboje | ± 8 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2 kV |
Signál | ± 2 kV |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV |
Signál | ± 1 kV |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2708397 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC216 |
GTIN | 4017918974091 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 275 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 209,58 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2fa0ed41-ef38-49ed-bbb7-5e4b1fca24f0 |
Kompatibilní produkty
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optický kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optický kabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optický kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optický kabel 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890014
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Nástroj pro osazování 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Měřicí přístroj 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Spojka pro optická vlákna 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - Konektor sběrnice D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Konektor sběrnice D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Propojovací převodník 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optické vedení 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optické vedení 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Propojovací optický kabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Propojovací optický kabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Propojovací optický kabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Propojovací optický kabel 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Propojovací optický kabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901559
Vaše výhody
Prořazení napájecího napětí přes konektory na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (INTERBUS // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor sběrnice na nosnou lištu)
Schváleno pro použití v zóně 2
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Automatické rozpoznání dat pro všechny přenosové rychlosti až 2 MBit/s
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno