Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 13 mm ... 18 mm, stínění: ne, připojovací závit: M25 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005