Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení
1424498

Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 6 mm ... 12 mm, stínění: ne, připojovací závit: Pg13,5, barva: sytě černá RAL 9005

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Plastový materiál odpovídá UL 746C f1