Kabely jako metrové zboží

Kabely jako metrové zboží pro měděné aplikace a optické vlákno

Velká variabilita typů vodičů našeho kabelového metrového zboží umožňuje realizaci různých aplikací. Vytvořte si kabeláž zcela podle svých potřeb: Ve spojení s konektory a rozvaděči Phoenix Contact s možností osazení jsou individuální délky vedení snadno proveditelné.

Go to Product Detail Page for item 1474283
NBC-100,0-94H - Síťový kabel
NBC-100,0-94H - Síťový kabel
1474283

Metrové zboží, Síťový kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), stíněná, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, 8-vodičový (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), barva dílčí žíly: bílá/oranžová, oranžová, bílá/zelená, zelená, bílá, modrá, hnědá, černá, délka kabelu: 100 m, Power with Ethernet (PWE)

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 1408539
NBC-93R/... - Datový kabel
NBC-93R/... - Datový kabel
1408539

Metrové zboží, Datový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), stíněná, PUR bezhalogenové, zelená RAL 6018, 4-vodičový (1x4xAWG22/19, S/TQ), barva dílčí žíly: bílý, žlutý, modrý, oranžový, délka kabelu: Volný vstup (110,0 ... 500,0 m), Dodání na kabelovém bubnu v až dvou dílčích množstvích (detaily: viz Technické údaje)

Vaše výhody

  • Flexibilní objednávání – vedení lze dodat i v krátkých délkách
  • Snadné odvíjení díky kabelovým bubnům u velmi dlouhých kabelů
  • Variabilní díky tomu, že pro každou aplikaci existuje vhodný kabel
Dva různobarevné kabely svinuté do kotoučů

Měděné kabely jako metrové zboží

Měděné kabely od společnosti Phoenix Contact jsou dostupné s různým počtem pólů a různými průřezy v individuálních délkách od 0,2 m do 1 000 m.

  • Typ vedení: PUR bezhalogenový
  • Typ vedení: PUR/PVC
  • Typ vedení: PVC
  • Typ vedení: PUR POWER

Pomocí našich osaditelných konektorů přizpůsobíte délku vedení svým potřebám.

Dva různobarevné optické kabely svinuté do kotoučů

Kabely optického vlákna jako metrové zboží

Kabely a systémy připojení od společnosti Phoenix Contact nabízí řešení pro různé oblasti použití, jako např. průmyslová automatizace, počítačová centra nebo kabeláž v budovách.

  • Polymer Optical Fiber (POF) maximálně do 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) maximálně do 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode do 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode do 40 GBit/s