Kabely jako metrové zboží

Kabely jako metrové zboží pro měděné aplikace a optické vlákno

Velká variabilita typů vodičů našeho kabelového metrového zboží umožňuje realizaci různých aplikací. Vytvořte si kabeláž zcela podle svých potřeb: Ve spojení s konektory a rozvaděči Phoenix Contact s možností osazení jsou individuální délky vedení snadno proveditelné.

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 1408536
NBC-94C/... - Datový kabel
NBC-94C/... - Datový kabel
1408536

Metrové zboží, Datový kabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), stíněná, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, 8-vodičový (4x2xAWG26/19, S/UTP), barva dílčí žíly: bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá, délka kabelu: Volný vstup (110,0 ... 500,0 m), Dodání na kabelovém bubnu v až dvou dílčích množstvích (detaily: viz Technické údaje)

Vaše výhody

  • Flexibilní objednávání – vedení lze dodat i v krátkých délkách
  • Snadné odvíjení díky kabelovým bubnům u velmi dlouhých kabelů
  • Variabilní díky tomu, že pro každou aplikaci existuje vhodný kabel
Dva různobarevné kabely svinuté do kotoučů

Měděné kabely jako metrové zboží

Měděné kabely od společnosti Phoenix Contact jsou dostupné s různým počtem pólů a různými průřezy v individuálních délkách od 0,2 m do 1 000 m.

  • Typ vedení: PUR bezhalogenový
  • Typ vedení: PUR/PVC
  • Typ vedení: PVC
  • Typ vedení: PUR POWER

Pomocí našich osaditelných konektorů přizpůsobíte délku vedení svým potřebám.

Dva různobarevné optické kabely svinuté do kotoučů

Kabely optického vlákna jako metrové zboží

Kabely a systémy připojení od společnosti Phoenix Contact nabízí řešení pro různé oblasti použití, jako např. průmyslová automatizace, počítačová centra nebo kabeláž v budovách.

  • Polymer Optical Fiber (POF) maximálně do 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) maximálně do 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode do 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode do 40 GBit/s