Ploché vedení AS-Interface PUR ve žluté, 2 x 1,5 mm2, 100 m kotouč
Kabely jako metrové zboží pro měděné aplikace a optické vlákno
Velká variabilita typů vodičů našeho kabelového metrového zboží umožňuje realizaci různých aplikací. Vytvořte si kabeláž zcela podle svých potřeb: Ve spojení s konektory a rozvaděči Phoenix Contact s možností osazení jsou individuální délky vedení snadno proveditelné.
Metrové zboží, Datový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), stíněná, PE-X bezhalogenové, černá RAL 9005, 4-vodičový (1x4xAWG22/7, SF/TQ), barva dílčí žíly: bílá-modrá, oranžová-žlutá, délka kabelu: Volný vstup (0,5 ... 100 m)
Metrové zboží, Kabelový kroužek, PVC, černá RAL 9005, 3-vodičový, barva dílčí žíly: hnědá, modrá, černá, délka kabelu: Volný vstup (110,0 ... 500,0 m), Dodání na kabelovém bubnu v až dvou dílčích množstvích (detaily: viz Technické údaje)
Optický kabel, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM2, délka: variabilní
Metrové zboží, Kabelový kroužek, stíněná, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, 4-vodičový, barva dílčí žíly: hnědá, bílá, modrá, černá, délka kabelu: Volný vstup (110,0 ... 500,0 m), Dodání na kabelovém bubnu v až dvou dílčích množstvích (detaily: viz Technické údaje)
Metrové zboží, Systémové vedení sběrnice, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, stíněná, PVC, modrá RAL 5015, 2-vodičový (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), barva dílčí žíly: modrý, oranžový, Oblast s nebezpečím výbuchu
Metrové zboží, Kabelový kroužek, stíněná, PVC, černá RAL 9005, 4-vodičový, barva dílčí žíly: hnědá, bílá, modrá, černá, délka kabelu: Volný vstup (110,0 ... 500,0 m), Dodání na kabelovém bubnu v až dvou dílčích množstvích (detaily: viz Technické údaje)
Metrové zboží, Datový kabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), stíněná, PUR/FRNC, červená, 4-vodičový (1x4xAWG22/7, SF/TQ), barva dílčí žíly: bílý, žlutý, modrý, oranžový, délka kabelu: 100 m
Univerzální kabel GOF, 24žilový, kabel svazku vodičů pro pevné položení, nekovová ochrana proti hlodavcům, lze snadno stáhnout, odolný vůči UV záření, vysoká mechanická a teplotní zatížitelnost, bezkouřový, bezhalogenový a samozhášecí, vylepšená odolnost proti pošlapání, podélně a příčně voděodolný
Metrové zboží, Datový kabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), stíněná, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, 8-vodičový (4x2xAWG24/1, SF/UTP), barva dílčí žíly: bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá, délka kabelu: 300 m
Vaše výhody
- Flexibilní objednávání – vedení lze dodat i v krátkých délkách
- Snadné odvíjení díky kabelovým bubnům u velmi dlouhých kabelů
- Variabilní díky tomu, že pro každou aplikaci existuje vhodný kabel
Měděné kabely jako metrové zboží
Měděné kabely od společnosti Phoenix Contact jsou dostupné s různým počtem pólů a různými průřezy v individuálních délkách od 0,2 m do 1 000 m.
- Typ vedení: PUR bezhalogenový
- Typ vedení: PUR/PVC
- Typ vedení: PVC
- Typ vedení: PUR POWER
Pomocí našich osaditelných konektorů přizpůsobíte délku vedení svým potřebám.
Kabely optického vlákna jako metrové zboží
Kabely a systémy připojení od společnosti Phoenix Contact nabízí řešení pro různé oblasti použití, jako např. průmyslová automatizace, počítačová centra nebo kabeláž v budovách.
- Polymer Optical Fiber (POF) maximálně do 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) maximálně do 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode do 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode do 40 GBit/s