Metrové zboží, Kabelový kroužek, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, 6-vodičový, barva dílčí žíly: hnědá, bílá, modrá, černá, šedá, růžová, délka kabelu: 100 m
Kabely jako metrové zboží pro měděné aplikace a optické vlákno
Velká variabilita typů vodičů našeho kabelového metrového zboží umožňuje realizaci různých aplikací. Vytvořte si kabeláž zcela podle svých potřeb: Ve spojení s konektory a rozvaděči Phoenix Contact s možností osazení jsou individuální délky vedení snadno proveditelné.
Metrové zboží, Datový kabel, VARAN CAT5 (100 MBit/s), stíněná, SANTOPRENE bez obsahu halogenů/TPE bezhalogenové, černá RAL 9005, 6-vodičový (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), barva dílčí žíly: hnědá, modrá, bílá/oranžová, bílá/zelená, zelená, oranžová, délka kabelu: 100 m
Venkovní kabel GOF, 2žilový, kabel full break-out pro pružné položení, každé vlákno jednotlivě tahově odlehčeno, vhodný pro tažný řetěz, vysoká chemická odolnost proti kyselinám a louhům, vysoká mechanická a teplotní zatížitelnost, bezkouřový, bezhalogenový a odolný vůči zplodinám hoření, vylepšená odolnost proti pošlapání
Metrové zboží, Kabelový kroužek, stíněná, PVC, černá RAL 9005, 5-vodičový, barva dílčí žíly: hnědá, bílá, modrá, černá, šedá, délka kabelu: Volný vstup (110,0 ... 500,0 m), Dodání na kabelovém bubnu v až dvou dílčích množstvích (detaily: viz Technické údaje)
Metrové zboží, Systémové vedení sběrnice, PROFIBUS, stíněná, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, 2-vodičový (1x2xAWG24/19), barva dílčí žíly: červená, zelená, délka kabelu: Volný vstup (110,0 ... 500,0 m), Dodání na kabelovém bubnu v až dvou dílčích množstvích (detaily: viz Technické údaje)
Metrové zboží, Kabelový kroužek, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, 3-vodičový, barva dílčí žíly: hnědá, modrá, černá, délka kabelu: Volný vstup (110,0 ... 500,0 m), Dodání na kabelovém bubnu v až dvou dílčích množstvích (detaily: viz Technické údaje)
Metrové zboží, Systémové vedení sběrnice, INTERBUS, stíněná, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, 4-vodičový (2xAWG26/19+2xAWG22/19), barva dílčí žíly: červená-modrá, zelená-žlutá, délka kabelu: Volný vstup (0,5 ... 400 m)
Metrové zboží, Kabelový kroužek, Single Pair Ethernet (1 GBit/s), stíněná, PUR bezhalogenové, zelená, 2-vodičový (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), barva dílčí žíly: bílá, modrá, délka kabelu: 100 m
Univerzální kabel GOF, 12žilový, kabel svazku vodičů pro pevné položení, nekovová ochrana proti hlodavcům, lze snadno stáhnout, odolný vůči UV záření, vysoká mechanická a teplotní zatížitelnost, bezkouřový, bezhalogenový a samozhášecí, vylepšená odolnost proti pošlapání, podélně a příčně voděodolný
Optický kabel, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM4, délka: variabilní
Vaše výhody
- Flexibilní objednávání – vedení lze dodat i v krátkých délkách
- Snadné odvíjení díky kabelovým bubnům u velmi dlouhých kabelů
- Variabilní díky tomu, že pro každou aplikaci existuje vhodný kabel
Měděné kabely jako metrové zboží
Měděné kabely od společnosti Phoenix Contact jsou dostupné s různým počtem pólů a různými průřezy v individuálních délkách od 0,2 m do 1 000 m.
- Typ vedení: PUR bezhalogenový
- Typ vedení: PUR/PVC
- Typ vedení: PVC
- Typ vedení: PUR POWER
Pomocí našich osaditelných konektorů přizpůsobíte délku vedení svým potřebám.
Kabely optického vlákna jako metrové zboží
Kabely a systémy připojení od společnosti Phoenix Contact nabízí řešení pro různé oblasti použití, jako např. průmyslová automatizace, počítačová centra nebo kabeláž v budovách.
- Polymer Optical Fiber (POF) maximálně do 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) maximálně do 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode do 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode do 40 GBit/s