FOC-OE-OE-GZ03/...
-
Optický kabel
1411564
Optický kabel, skleněné vlákno Multimode 50/125 µm, OM4, délka: variabilní
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel, metrové zboží |
aplikace | Vnitřní prostor |
Počet pólů | 2 |
Počet vedení | 2 |
Útlum | ≤ 2,5 dB/km (při 850 nm) |
≤ 0,7 dB/km (při 1300 nm) | |
Přenosové médium | optický vodič |
Přenosová rychlost | 10 GBit/s |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr min. | 2 mm |
Vnější průměr max. | 4,2 mm |
Barva | fialová |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Vnější plášť, materiál | LSZH |
Přípojka 2 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Krytí | IP20 |
Délka vedení | 2,50 m |
Hmotnost vedení | 8,30 kg/km |
Typ vedení | Skleněná vlákna |
Druh vedení | Zipcord |
Značka kabelu | I-V(ZN)H |
Vnější průměr vedení | 2,00 mm (Zipcord) |
Vnější plášť, materiál | LSZH |
vnější plášť, barva | fialová |
Průměr žíly, včetně izolace | 900 µm |
Dílčí žíly, průměr | 900 µm (low-bend) |
Dílčí žíla, barva | - |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 15 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 30 mm |
Pevnost v tahu krátkodobá/stálá | 600 N |
Kabel, tlumení | 2,5 dB/km (při 850 nm), 0,7 dB/km (při 1 300 nm) |
Bezhalogenovost | podle IEC 60754-1/2 |
Odolnost vůči plameni | ano |
Optické vedení | |
počet vláken | 2 |
vlákno | 50/125 µm |
druh vlákna | Optické vlákno Multimode 50/125 µm |
Přenosové médium | Skleněná vlákna Multimode |
Vlnová délka | 850, 1300 nm |
Pevnost v tahu krátkodobá/stálá | 600 N |
Mechanické údaje | |
Nejmenší poloměr ohnutí | 30 mm |
Útlum | ≤ 2,5 dB/km (při 850 nm) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C |
Odolnost proti UV záření | ne |
Odolnost vůči plameni | ano |
Způsob instalace | Vnitřní oblast |
Objednací číslo | 1411564 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNICC |
Číslo celní sazby | 85447000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ideální pro osazení optickými konektory
Vynikající kvalita vlákna pro spolehlivý přenos dat
Možnost velmi vysokých přenosových rychlostí pro náročné aplikace
Splňuje UL 94, V0
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno