Kontak emniyetinin önemli olduğu endüstriyel uygulamalarda dünyada en sık kullanılan bağlantı yöntemini tercih edin - asansör mekanizmalı vidalı bağlantı. Vidalı bağlantıda tüm kablo kesitlerinde kontak yüzeyinde maksimum kontak kuvveti elde edilir.
Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Maça bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 18 A, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 8,1 mm, renk: gri