Yaylı bağlantı Yaylı bağlantı, hızlı ve titreşime dayanıklı kablo bağlantısı sağlar.

Bir klemensin yaylı bağlantısı

Avantajlarınız

  • Kolay çalıştırma zaman tasarrufu sağlar
  • Yay enerjili kontak elemanları ile titreşime karşı güvenilir
  • Yüksek kaliteli malzemelerin kullanılması sayesinde yüksek temas kalitesi
  • [x]Maksimum kablolama alanı sayesinde nominal kesitte yüksüklü veya yüksüksüz kabloların bağlantısı

Ayrıntılı olarak yaylı bağlantı

Phoenix Contact'ın yaylı bağlantı teknolojisi oldukça kullanışlı bir bağlantı ve kolay kullanım sunar. Yaylı bağlantılar 0,08 - 185 mm² her tip kablonun kompakt yapıda kolay ve güvenli bağlantısını sağlar. Yaylı bağlantı teknolojisininin temel özelliği kablonun yay temasıdır. Kontak kuvvetini yay belirler.

Yay bağlantılı portföyümüz


Yay bağlantılı klemens

ST 2,5 klemensi

Klemensler

Yaylı teknoloji ile yay bir tornavida kullanılarak aktivasyon kanalı üzerinden açılır. Bu süreçte tornavida açık bağlantı noktasına sabitlenir. Bu, kullanıcının her iki elinin serbest kalmasını ve yüksüksüz çok telli kabloları da bağlayabilmesini sağlar. Konumlandırılımış tornavida bağlantı noktasını açık tutar ve görsel oryantasyon sağlar. Alet çıkarıldığında yay kabloyu baraya doğru çeker. Bu bağlantı aynı şekilde gevşetilebilir.

PCB bağlantılı yaylı bağlantı

Sinyal, veri ve güç iletimi için

Yay bir tornavida kullanılarak aktivasyon kanalı yoluyla açılır. Bu süreçte tornavida açık bağlantı noktasına sabitlenir ve her tür kablonun uygun bağlantısını sağlar. Tornavidayı çıkararak yay kabloyu baraya doğru çeker ve tanımlı kontak kuvveti sayesinde uzun süreli kararlı kontak sağlar.

PowerTurn bağlantılı portföyümüz


Power-Turn bağlantılı yüksek akım klemensi

PTPOWER 185

Klemensler

PowerTurn yaylı bağlantı teknolojisi 16 - 185 mm² büyük kesitli kabloların bir tornavida ve tek bir kol hareketiyle hızlı ve kolay bağlantısını sağlar. Üç yüksek kaliteli çelik yay prizma şeklindeki klemens gövdesiyle çalışarak uzun süre titreşimden etkilenmeyen bir bağlantı oluşturur.

T-LOX bağlantılı portföyümüz


Yay bağlantılı yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri

35 mm²'lik kesitin üzerindeki kablolar çok fazla çaba harcamadan bağlanabilir. Bağlantı noktası, net bir görünüm sağlayacak şekilde üstten açıktır. Bu, kısa veya çok telli kabloların bile uygun şekilde üstten bağlantı noktasına yerleştirilebileceği ve bağlanabileceği anlamına gelir. Zıt renkteki kol bir tornavida ile çalıştırılır.

SUNCLIX bağlantılı portföyümüz


Fotovoltaik konnektörlü yaylı bağlantı

Fotovoltaik konnektörler

Solar konnektörlerdeki SUNCLIX yay bağlantısı, bir yalıtkan, kol veya kalıcı olarak gerilmiş yay gerektirmez. Yay elemanının kendisi döndürülebilecek şekilde monte edilmiştir ve klik sesi gelene kadar kabloya temas etmesi için basitçe aşağı doğru bastırılır. Bu özellik SUNCLIX yay bağlantısını çok esnek bir kontak haline getirir.