Push-Lock bağlantı Push-Lock bağlantı teknolojisi alet kullanmadan kolay ve güvenilir kablo bağlantıları sağlar.

Bir M12 konnektörün Push-Lock bağlantısı

Avantajlarınız

  • Yüksüklü ve yüksüksüz tek telli ve çok telli kabloların aletsiz bağlantısı.
  • Kontak kollarının renk kodlaması ve sayısal kodlaması ile sezgisel iletken bağlantısı.
  • PE bağlantının ve 360° ekranlamanın uzun süreli stabilitesi ve titreşim dayanımı.
  • Kendini kanıtlamış yaylı bağlantı teknolojisi ile yüksek kablo çekme kuvvetleri.
  • Aletsiz kolay kablo çıkarma.

Ayrıntılı olarak Push-Lock bağlantı

Push-Lock bağlantısı ile tüy kadar hafif doğrudan bağlantı yoluyla veya kolları açarak her türlü bakır kabloyu kolayca ve aletsiz olarak bağlayabilirsiniz.

Yüksüksüz çok telli kablolar veya büyük kesitli kablolar kollar kullanılarak kolayca bağlanabilir. Bağlantı noktası renkli kolla tümüyle açılır ve bu açık konumda kalır. Kol kapatılarak kablo bağlantısı yapılır. Tek telli kabloları ve yüksüklü kabloları kolayca bağlayın: doğrudan bağlantı yoluyla. Bağlantı noktası ilk önce açılmak zorunda değildir. Kanıtlanmış yaylı teknoloji, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantıyı garanti eder. Bağlı bir kabloyu çıkarmak için kol açık konuma getirilir ve bağlantı noktası açılır. Böylece kablolar kolaylıkla çıkarılabilir. Tüm metal kısımlar aşınmaya dayanıklı malzemeden imal edilir.

Push-Lock bağlantılı portföyümüz


Push-Lock bağlantılı yuvarlak konnektörler

Push-Lock bağlantılı yuvarlak konnektörler

M8 ve M12 Push-Lock yuvarlak konnektörlerle, sinyal, veri veya gücün kablo bağlantısı için tornavidaya veya bir üçüncü ele ihtiyaç duymazsınız. Tek telli ve ön işlem görmüş kabloları direkt bağlantı yoluyla kolay ve aletsiz olarak bağlayın.

İnce damarlı litz tellerini veya büyük kesit alanlı kabloları bağlamak ve aynı zamanda halihazırda bağlanmış kabloları sökmek için sadece kolu kullanarak bağlantı noktasını açın. Kontak taşıyıcı, rengi ve numarasıyla tanımlanır. Bu, kabloların atanmasını kolaylaştırır ve bağlantı hatalarını engeller. Sıkı ve emniyetli bağlantı, uzun süreli stabiliteye sahip bir tanımlı temas kuvveti tarafından garanti edilir.

Push-Lock bağlantılı IPD konnektörler

Push-Lock bağlantılı IPD konnektörler

Push-Lock bağlantılı IPD konnektörler, saha tarafı kablolaması için uygun çözümler sunar. Push-in bağlantı teknolojisi ile hem tek telli hem de çok telli kablolar alet kullanmadan bağlanabilir – hızlı, güvenli ve sezgisel bir şekilde. Kolay kullanım, montaj süresini önemli ölçüde azaltır.

Renkli kol mekanizması, bağlantı noktasını açmayı ve kapatmayı kolaylaştırır. Bu sayede ince çok telli kablolar bile kolayca bağlanabilir ve çıkarılabilir. IPD konnektörlerinin kompakt tasarımı, kompakt kurulum alanlarına sahip uygulamalar için idealdir.