PCB klemensler

PCB klemensler

PCB klemensleri sinyal, veri ve gücün PCB'ye kolay ve güvenli iletilmesini sağlar. Bunlar, sayısız endüstri ve piyasadaki çeşitli uygulamalar ve Endüstri 4.0 uygulamaları için uygundur. XS ile XXL arası ürün hatları için COMBICON yelpazemiz 2,5 mm'lik minyatür klemenslerinden 20 mm'lik güç klemenslerine kadar metrik ve inç pin aralığını kapsar.

Go to Product Detail Page for item 1862026
SPTAF 1/11-3,5-IL - PCB klemensi
SPTAF 1/11-3,5-IL - PCB klemensi
1862026

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 11, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 11, ürün gamı: SPTAF 1/..-IL, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1862482
SPTAF 1/ 9-5,0-EL - PCB klemensi
SPTAF 1/ 9-5,0-EL - PCB klemensi
1862482

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 9, ürün gamı: SPTAF 1/..-EL, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1773196
FRONT 2,5-H/SA10/ 6 - PCB klemensi
FRONT 2,5-H/SA10/ 6 - PCB klemensi
1773196

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: FRONT 2,5-H/SA10, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Go to Product Detail Page for item 1824307
SPT-SMD 1,5/ 2-V-5,0 R24 - PCB klemensi
SPT-SMD 1,5/ 2-V-5,0 R24 - PCB klemensi
1824307

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: SPT 1,5/..-V-SMD, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: SMD lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pet geometrisi, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: 24 mm genişlikte bant

Go to Product Detail Page for item 1700717
ZFKDSA 4-7,5-20 - PCB klemensi
ZFKDSA 4-7,5-20 - PCB klemensi
1700717

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 20, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 20, ürün gamı: ZFKDS(A) 4, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1822590
SPT-THR 1,5/ 8-V-5,0 P26 - PCB klemensi
SPT-THR 1,5/ 8-V-5,0 P26 - PCB klemensi
1822590

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 8, ürün gamı: SPT 1,5/..-V-THR, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: THR lehimleme / dalga lehim, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1984772
PT 1,5/ 3-3,5-V - PCB klemensi
PT 1,5/ 3-3,5-V - PCB klemensi
1984772

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: PT 1,5/..-V, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Go to Product Detail Page for item 1824857
SPT-SMD 1,5/ 2-H-5,08 R24 - PCB klemensi
SPT-SMD 1,5/ 2-H-5,08 R24 - PCB klemensi
1824857

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 17,5 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: SPT 1,5/..-H-SMD, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: SMD lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pet geometrisi, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: 24 mm genişlikte bant

Go to Product Detail Page for item 1864419
SPTAF 1/15-3,5-LL - PCB klemensi
SPTAF 1/15-3,5-LL - PCB klemensi
1864419

Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 13,5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 1 mm2, potansiyel sayısı: 15, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 15, ürün gamı: SPTAF 1/..-LL, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım: Küçük PCB klemensi boyutlarıyla bağlantı kolaylığı ve çok sayıda olası uygulama
  • Cihazın ön tarafına kolay entegrasyon: Tek tip tasarım ve muhafaza ile aynı hizada sonlandırma uygun maliyetli panel geçişleri sağlar
  • Proses için optimize edilmiş paketleme: Otomatik makineler için optimize edilmiş makaralı bant, tüp ve tabla ambalaj ile daha düşük geçiş süreleri ve proses maliyetleri
  • Çok sıralı düzenleme: Açılı kablo çıkışlı versiyonlar PCB üzerinde yüksek bağlantı yoğunluğu sağlar
  • Kabloları veya diğer aksesuarları çıkarmadan ölçüm yapmak için entegre test noktaları

Temel özelliklere genel bakış

Uygulamanız için doğru PCB klemenslerini sağlıyoruz. Portföyümüzün benzersiz genişliğinden yararlanın.

PCB klemensleri

İletken kesiti 0,14 mm² (AWG 26) - 95 mm² (AWG 3/0)
Akımlar 232 A (IEC) / 200 A'e kadar (UL B, C)
Gerilimler 1.000 V (IEC) / 600 V'a kadar (UL B, C)
Bağlantı teknolojileri Çeşitli bağlantı yönleri için vidalı, yaylı ve izolasyon kaydırmalı bağlantı
Pin aralığı 2,5 - 20 mm
Lehimleme prosesi Dalga, THR ve SMT lehimleme
Bilgisayarda PCB klemensleri için konfigüratör kullanan kişi

PCB klemensleri için konfigüratör

Standart ürünlerden istediğiniz PCB klemens versiyonlarını oluşturun. Kapsamlı portföyümüzü kullanın ve istediğiniz ürünü renk, baskı ve kodlamaya göre seçin.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Toprak, bir bitki ve bir Phoenix Contact ürünü tutan iki el

Biyo bazlı ürünler

Phoenix Contact daha iyi bir gelecek için teknolojiler ve çözümler geliştiriyor. İklimin korunması ve karbondioksit gibi çevresel emisyonlar sürdürülebilirlik stratejimizin temel başlangıç ​​noktalarıdır. Örneğin, başlangıçtaki ürün yelpazemizi biyo bazlı plastiklere dönüştürüyoruz.

SPE PCB klemensi uygulaması

Klasik PCB bağlantı teknolojisiyle veri iletimi hakkında teknik bülten Endüstriyel uygulamalar için ekonomik ve sağlam veri bağlantıları

Güvenilir ve yüksek performanslı veri iletimi, endüstriyel haberleşmede giderek daha önemli hale gelmektedir. RJ45 ve M12 gibi standartlaştırılmış konnektörler yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak sınırlı alan ve yüksek mekanik gereksinimler genellikle alternatif çözümler gerektirir. PCB klemensleri burada ilginç olanaklar sağlar. Peki ya sinyal bütünlüğü, iletim hızı ve elektromanyetik uyumluluk ne olacak? Temel bilgiler, etkileyen faktörler ve pratik ipuçları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yeni ürünler

Açılı SPTA-THR 2,5 serisi THR PCB klemensler
COMBICON porföyünden SPE PCB klemensleri

2,5 mm² açılı THR PCB klemensler

Push-in yaylı bağlantı ile hızlı bağlantı

SPTA-THR 2,5 serisi PCB klemens ürün grubunu, otomatik montaj işlemleri için açılı, reflow lehimli versiyonları içerecek şekilde genişletir. Açılı bağlantı PCB klemenslerin PCB üzerindeki çok sıralı düzenlemeye oldukça uygun olmasını sağlar.

Temel özellikler

  • 32 A'e kadar akımlar
  • 400 V'a kadar gerilim
  • Kablo kesiti: 0,2 - 4 mm²
  • Pin aralığı: 5,0 mm pin aralığı
  • 2 - 12 kut.
  • Kutuda veya bantlı makara ambalajında temin edilir

Avantajlarınız

  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in yaylı bağlantı
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkân sağlar
  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır

COMBICON porföyünden SPE PCB klemensleri

Single Pair Ethernet için bağlantı teknolojisi

Single Pair Ethernet (SPE), Endüstri 4.0 ve IIoT uygulamalarını gerçekleştirmek için güçlü bir teknolojidir. COMBICON porföyünün PCB klemensleri, net renk kodları ve sezgisel kullanımıyla tam da bu noktada kendini gösterir.

Temel özellikler

  • Vidalı ve Push-in bağlantı teknolojisi
  • Pin aralığı: 3,5 - 5,08 mm
  • Bağlantı yönleri: 0°, 45° ve 90°
  • Kablo kesitleri: 0,14 - 2,5 mm² (26 AWG - 12 AWG)
  • Veri Hattı Üzerinden Güç (PoDL) uygulamaları için uygundur

Avantajlarınız

  • Net renk kodlamasıyla sezgisel kullanım
  • Saha cihazlarının hızlı ve kolay entegrasyonu
  • Cihazlar için yer tasarrufu sağlayan bağlantı teknolojisi (minyatürleştirme)
  • Ekranlı ve ekransız SPE kablolar için uygundur
  • 1.000 Mbps'ye kadar test edilmiş ve onaylanmış veri hızları

COMBICON serisinin tüm ürün grupları Uygulamanız için ideal PCB klemensini seçin. Benzersiz portföyümüz, XS ürün serisinin minyatür klemenslerinden XXL ürün serisinin güç klemenslerine kadar uzanır.

XS ürün serisi PCB klemensleri
S ürün serisi PCB klemensleri
M ürün serisi PCB klemensleri
L ürün serisi PCB klemensleri
XL ürün serisi PCB klemensleri
XXL ürün serisi PCB klemensleri
XS ürün serisi PCB klemensleri

Temel özellikler

  • 2,5 - 3,81 mm pin aralığı için
  • Vidalı, yaylı ve izolasyon kaydırmalı hızlı bağlantı teknolojileri
  • Dalga, THR ve SMT lehimleme yoluyla montaj
  • Çeşitli bağlantı ve çalıştırma yönleri
  • TWIN bağlantılı ve entegre test seçeneği olan versiyonlar

S ürün serisi PCB klemensleri

Temel özellikler

  • 3,5 - 7,62 mm pin aralığı için
  • Vidalı ve yaylı bağlantı teknolojileri
  • Dalga, THR ve SMT lehimleme yoluyla montaj
  • Çeşitli bağlantı ve çalıştırma yönleri ve çok katlı versiyonlar
  • TWIN bağlantılı, entegre test seçenekli ve Ex onaylı versiyonlar

M ürün serisi PCB klemensleri

Temel özellikler

  • 5,0 - 7,62 mm pin aralığı için
  • Vidalı ve yaylı bağlantı teknolojileri
  • THR lehimleme yoluyla montaj
  • Çeşitli bağlantı ve çalıştırma yönleri ve çok katlı versiyonlar
  • TWIN bağlantılı, entegre test seçenekli ve Ex onaylı versiyonlar
  • Vida ve yay bağlantılı aynı şekle sahip klemensler

L ürün serisi PCB klemensleri

Temel özellikler

  • 6,35 - 12,7 mm pin aralığı için
  • Vidalı ve yaylı bağlantı teknolojileri
  • THR lehimleme ile montaj
  • Çeşitli bağlantı ve çalıştırma yönleri
  • Entegre test seçeneği olan versiyonlar
  • Vida ve yay bağlantılı aynı şekle sahip klemensler

XL ürün serisi PCB klemensleri

Temel özellikler

  • 10,15 - 15 mm pin aralığı için
  • Vidalı ve yaylı bağlantı teknolojileri
  • THR lehimleme ile montaj
  • Çeşitli bağlantı ve çalıştırma yönleri
  • Entegre test seçeneği olan versiyonlar
  • Vida ve yay bağlantılı aynı şekle sahip klemensler

XXL ürün serisi PCB klemensleri

Temel özellikler

  • 17,5 - 20 mm pin aralığı için
  • Vidalı bağlantı teknolojisi
  • THR lehimleme ile montaj
  • Entegre test seçeneği olan versiyonlar

Endüstri 4.0 için TWIN tasarımlı PCB klemensler

Aynı şekle sahip TWIN tasarımlı PCB klemensleri aynı boyut ve pinlere sahip olup Endüstri 4.0'ın esnek gereksinimleri ve cihaz tasarımları için uygundur. İster vidalı ister yaylı bağlantı olsun, klemensler Nesnelerin İnternetinde cihaz tasarımı için doğru bağlantı teknolojisine sahiptir.

Düşük montaj yüksekliği sunan SPTAF 1 serisi PCB klemensler

SPTAF 1 PCB klemensinin alçak montaj yüksekliği bina teknolojisi ve düz modüller için idealdir. 45° derecelik kablo bağlantısı ve butonlu versiyonlar hızlı ve kolay montaj sağlar. Push-in teknolojisi AWG 16'ya kadar tek ve çok telli kabloların PCB'ye pratik ve güvenilir bağlantısını sağlar.

E-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Elektronik ürün kataloğundaki 500'den fazla sayfada COMBICON portföyünün ürün çeşitliliğini ayrıntılı olarak keşfedin. Bu sayede uygulamanızda sinyal ve verilerin iletimi için her zaman en uygun bağlantı teknolojisini bulabilirsiniz.

E-kataloğu aç
Çeşitli PCB klemensleri, PCB konnektörleri ve yüksek akım geçiş klemensleri

Çok sayıda uygulama için ideal PCB klemensleri çok farklı uygulamalar için çok yönlü bağlantı çözümleri sunar. Bu aşağıdakileri de kapsar:

PCB bağlantı teknolojili frekans dönüştürücü
PCB bağlantı teknolojili kontrolör
PCB bağlantı teknolojili güç kaynağı
PCB bağlantı teknolojili sinyal dönüştürücü
PCB bağlantı teknolojili bus modülü
PCB üzerindeki LED'ler
Duman alarmları ve yangın alarmları
PCB bağlantı teknolojili haberleşme cihazı
Bina otomasyonu için kontrolör
PCB bağlantı teknolojili ve SUNCLIX konnektörlü güneş invertörü
PCB bağlantı teknolojisi ile uzaktan izleme
PCB bağlantı teknolojili ev tipi şarj istasyonu
PCB bağlantı teknolojili debimetreler

Bağlantı teknolojileri

Ürün yelpazesi çeşitli bağlantı seçenekleri sunmaktadır. Yaygın vidalı bağlantıdan IDC hızlı bağlantısına ve yenilikçi Push-in Teknolojisine kadar. Uygulamalarınız için bu temel bağlantı yöntemleri mevcuttur.

Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Kol mekanizmalı Push-in bağlantının örnek resmi
IDC bağlantının örnek resmi
Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı

Vidalı bağlantı bakım gerektirmez ve çok iletkenli bağlantı ile yüksek esneklik ve yüksek yük taşıma kapasitesi sağlar. İletken korumalı bağlantılar bina otomasyonu, emniyet teknolojisi veya telekomünikasyon gibi yarı endüstriyel uygulamalar için oldukça elverişlidir. Asansör mekanizmalı bağlantılarla kontak güvenilirliği konusunda yüksek talepleri olan endüstriyel uygulamaların bağlantısını ideal şekilde yapabilirsiniz. Dar cihaz cepheleri ve PCB rakları için önden vidalı bağlantı

Vidalı bağlantı hakkında daha fazla bilgi
Kol mekanizmalı Push-in bağlantının örnek resmi

Yaylı bağlantılar alanında Phoenix Contact size Push-in yaylı bağlantı, kol mekanizmalı Push-in bağlantı, yaylı bağlantı, SUNXCLIX yaylı bağlantı ve T-LOX kollu bağlantı ile birçok seçenek sunar. Bu bağlantı yönteminin kolay kullanımı montajda cihaz üreticilerine zaman kazandırır. Yaylı kontak elemanları sayesinde bağlantılar titreşime dayanıklıdır.

Yaylı bağlantılar hakkında daha fazla bilgi
IDC bağlantının örnek resmi

IDC izolasyon kaydırmalı bağlantı kablo ön hazırlığının yapılmadığı ve oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Bu bağlantı yönteminde keskin metal izolasyonu keserek iletken ile güvenilir bir temas sağlar.

İzolasyon kaydırmalı bağlantı hakkında daha fazla bilgi

Montaj tipleri

PCB klemensleri çeşitli yöntemlerle PCB'ye monte edilebilir. Bu yöntemler arasında dalga lehimleme, THR (Delik İçi Lehimleme) lehimleme ve SMT (Yüzey Montaj Teknolojisi) lehimleme bulunur. Yani, PCB'leri verimli şekilde monte edebilir ve güvenilir şekilde işleyebilirsiniz.

Dalga lehimleme prosesinin örnek gösterimi
Yüzey montaj teknolojisinin örnek gösterimi
Through hole reflow lehimlemenin örnek gösterimi
Dalga lehimleme prosesinin örnek gösterimi

Dalga lehim çoğunlukla through-hole komponentlerle donatılmış elektronik modül üretimi için klasik lehimleme sürecidir. PCB'ye takılan lehim kontağı ve baskılı devrenin altından lehimleme bu sürecin karakteristik özellikleridir.

Bir bakışta tüm montaj ve lehimleme süreçleri
Yüzey montaj teknolojisinin örnek gösterimi

Yüzey montaj teknolojisi (SMT) yüzey montaj komponentlerde kullanılır. Bileşenler, PCB yüzeyindeki lehim pastasında birleştirilir ve reflow lehimleme sürecinde lehimlenir. Bu yöntem özel komponentler gerektirir.

Bir bakışta tüm montaj ve lehimleme süreçleri
Through hole reflow lehimlemenin örnek gösterimi

Through-hole reflow lehimleme (THR) yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden imal edilen kablolu komponentlerin SMT reflow sürecine entegre edilmesini sağlar. Bu süreçte push-through kontaklar lehim pastası dolu deliklere takılır ve reflow süreciyle lehimlenir.

Bir bakışta tüm montaj ve lehimleme süreçleri