ZFKDSA 4-7,5-20
-
PCB klemensi
1700717
PCB klemensi, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 20, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 20, ürün gamı: ZFKDS(A) 4, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Kutup sayısı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Birden fazla konumun köprülere kolayca bağlantısı için ayrı köprü kanalı
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test