Faydalı bilgiler
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
PCB klemensler
FBSK 10-7,5 - Geçmeli köprü
FBSK 10-7,5
-
Geçmeli köprü
1928385
Köprü, komple izoleli, 7.5 mm genişlik, 10-kut.
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Köprü
Ürün gamı
FBSK
Ürün grubu
COMBICON Terminals Special
Kutup sayısı
10
Pin aralığı
7,5 mm
Bağlantı sayısı
10
Satır sayısı
1
Potansiyel sayısı
10
Ölçüler
Pin aralığı
7,5 mm
Yükseklik [y]
21,08 mm
Uzunluk [l]
12 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme verisi - kontak
Not
WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi
Cu alaşımı
Malzeme verisi - muhafaza
Renk (Muhafaza)
kırmızı (3001)
Yalıtım malzemesi
PA
İzolasyon malzeme grubu
I
IEC 60112'ye göre CTI
600
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI
850
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT
775
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık
125 °C
Konnektör
Bağlantı 1
Yalıtım malzemesi
PA
IEC 60112'ye göre CTI
600
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Göreceli nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
1928385
Ambalaj birimi
50 pc
Minimum sipariş miktarı
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AAR
Ürün Kodu
AARZFD
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918606619
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
10,06 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
10,046 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27460406
ECLASS-13.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,116 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
ZFKDSA 4-7,5-10
-
PCB klemensi
1805504
ZFKDSA 4-7,5-12
-
PCB klemensi
1714740
ZFKDSA 4-7,5-16
-
PCB klemensi
1760646
SPTA 5/10-7,5-ZB
-
PCB klemensi
1819163
SPTA 5/11-7,5-ZB
-
PCB klemensi
1819176
SPTA 5/12-7,5-ZB
-
PCB klemensi
1819189
ZFKDS 4- 7,5
-
PCB klemensi
1907526
ZFKDSA 4- 9
-
PCB klemensi
1907542
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı