FBSK 3-7,5
-
Geçmeli köprü
1928356
Köprü, komple izoleli, 7.5 mm genişlik, 3-kut.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Köprü |
| Ürün gamı | FBSK |
| Ürün grubu | COMBICON Terminals Special |
| Kutup sayısı | 3 |
| Pin aralığı | 7,5 mm |
| Bağlantı sayısı | 3 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyel sayısı | 3 |
| Pin aralığı | 7,5 mm |
| Yükseklik [y] | 21,08 mm |
| Uzunluk [l] | 12 mm |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | kırmızı (3001) |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
| Bağlantı 1 | |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Ortam koşulları | |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ürün numarası | 1928356 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Satış Kodu | AAR |
| Ürün Kodu | AARZFD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918606589 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2,899 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2,885 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,034 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZFKDSA 4-7,5- 4 - PCB klemensi 1736793
-
ZFKDSA 4-7,5- 5 - PCB klemensi 1989191
-
ZFKDSA 4-7,5- 6 - PCB klemensi 1934625
-
ZFKDSA 4-7,5-10 - PCB klemensi 1805504
-
ZFKDSA 4-7,5-12 - PCB klemensi 1714740
-
ZFKDSA 4-7,5-16 - PCB klemensi 1760646
-
SPTA 5/ 3-7,5-ZB - PCB klemensi 1819095
-
SPTA 5/ 4-7,5-ZB - PCB klemensi 1819105
-
SPTA 5/ 5-7,5-ZB - PCB klemensi 1819118
-
SPTA 5/ 6-7,5-ZB - PCB klemensi 1819121
-
SPTA 5/ 7-7,5-ZB - PCB klemensi 1819134
-
SPTA 5/ 8-7,5-ZB - PCB klemensi 1819147
-
SPTA 5/ 9-7,5-ZB - PCB klemensi 1819150
-
SPTA 5/10-7,5-ZB - PCB klemensi 1819163
-
SPTA 5/11-7,5-ZB - PCB klemensi 1819176
-
SPTA 5/12-7,5-ZB - PCB klemensi 1819189
-
ZFKDS 4- 7,5 - PCB klemensi 1907526
-
ZFKDSA 4- 9 - PCB klemensi 1907542
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018