Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir yuvarlak konnektörde taşır.
• 70 A'e kadar akımlar
• 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilim
• Veri iletimi için CAT5 arayüzü
Phoenix Contact, birçok farklı tasarımla endüstriyel otomasyona yönelik metrik yuvarlak konnektörler sunar: Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada birleştirme için tasarlanmış. Geniş kapsamlı yuvarlak konnektör ürün gamı sinyal, veri ve güç iletimi için çok yönlü çözümler sağlar.
M23, Kuplaj konnektörü, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Lehim bağlantısı, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, kodlama: N, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Üniversal, 12-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE litz teli, döküm, 2025 yılının 4. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 3-kutup, Pin, düz, M8, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC litz teli
Data konnektörü, INTERBUS (500 kbps), 5-kutup, ekranlı, Soket düz M12, kodlama: B, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 12-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, Dalga lehimleme, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 3-kutup, Soket, düz, M8, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC litz teli
M23, Kuplaj konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, standart ve ONECLICK hızlı kilitleme sistemi için, Kutup sayısı: 5+PE, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 9,5 mm ... 14,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Kablo konnektörü, düz, Vidalı kilitleme, M27, pin sayısı: 26, kontak türü: Dişi, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 2 mm ... 14,5 mm, pin sayısı: 26, bağlantı yöntemi: Lehim kabı, seri: HC, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 6-kutup, Soket, düz, M8, A-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC litz teli
Konnektör, Üniversal, 4-kutup, Soket açılı M12, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Paslanmaz çelik 1.4404, kablo rakoru Pg7, dış kablo çapı 4 mm ... 6 mm
Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar
IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve kablo uçları müşteriye özel kablo montajlarını mümkün kılar.
Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.
En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.
Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir yuvarlak konnektörde taşır.
• 70 A'e kadar akımlar
• 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilim
• Veri iletimi için CAT5 arayüzü
M5 - M23 arası boyutlardaki sinyal konnektörleri birçok uygulama için uygundur. İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlandı, 3- 19-kut., IDC izolasyon kaydırma bağlantılı, vidalı, yaylı, Piercecon®, lehim, krimp ve PCB bağlantılı versiyonlar mevcuttur.
• 20 A'e kadar akımlar
• 300 V'a kadar gerilim
• Opsiyonel ekran bağlantılı olarak mevcuttur
Güç konnektörleri, kompakt M12 bağlantısından yüksek güç için M58 boyutuna kadar değişir. Kablo konnektörlerinden cihaz konnektörleri ve PCB bağlantılarına kadar tüm ürün yelpazemizden yararlanın.
• 150 A / 630 V'a kadar güç
• 50 mm²'ye kadar bağlantı kesiti
• AC ve DC uygulamalarında hatalı eşleşme riski yoktur
Özel ihtiyaçlarınız için müşteriye özel versiyonlar
Özel ihtiyaçlarınız için bir çözüm mü arıyorsunuz? İstek üzerine standart ürünlerimizde hızlı ve esnek şekilde özel uyarlamalar yapıyoruz. Servis merkezimiz ihtiyaçlarınızı özel çözüme dönüştürür.
M12 push-pull konnektörler de dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda güçlü olduklarını gösterir. Gömme M12 portları ile kompakt gövde tasarımları uygulayın. Erkek ve dişi versiyonlarıyla sahada uzatmaları kolayca uygulayın.
Cihaz ve sisteminizi hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlamanızı sağlayan ONECLICK hızlı kilitleme sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Endüstriyel sınıf M17 MPO konnektörleri, akıllı güç şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için idealdir. Sağlam M17 MPO konnektörleri uzun iletim mesafelerinde sabit bant genişlikleri sağlayan yüksek kaliteli fiber optiklere sahiptir.