Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir yuvarlak konnektörde taşır.
• 70 A'e kadar akımlar
• 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilim
• Veri iletimi için CAT5 arayüzü
Phoenix Contact, birçok farklı tasarımla endüstriyel otomasyona yönelik metrik yuvarlak konnektörler sunar: Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada birleştirme için tasarlanmış. Geniş kapsamlı yuvarlak konnektör ürün gamı sinyal, veri ve güç iletimi için çok yönlü çözümler sağlar.
Metal koruyucu kapak, M23, seri: RC, UC, RF, SF, NC, RM, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
M23, Kablo konnektörü, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 17, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 4 mm ... 8,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Konnektör, Üniversal, 17-kutup, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, Piercecon® hızlı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5,4 mm ... 8,2 mm
Konnektör, Üniversal, 5-kutup, Soket düz M12, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Plastik, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
Güç konnektörü, 3-kutup, Fiş düz M12, kodlama: S, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm, 16 A/630 V'ye kadar alternatif akım için, Kontak 4 kılavuz
Data konnektörü, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12, kodlama: X, Krimp bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, kalay kaplama, dış kablo çapı 6,5 mm ... 10 mm, krimp kontaksız
Data konnektörü, PROFIBUS DP (12 Mbps), 3-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12, kodlama: B, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Kuplaj konnektörü, düz uzun, Standart ve SPEEDCON içkilit için, M23, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Pin, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 15 mm ... 18 mm, SPEEDCON veya M23 standart tırtıllı somun bulunduran eşleşme konnektörleriyle uyumlu, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SF, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Data konnektörü, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, ekranlı, Soket açılı M12, kodlama: A, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Güç konnektörü, 5-kutup, Soket düz M12, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, kablo rakoru Pg11, dış kablo çapı 8 mm ... 10 mm
Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar
IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve kablo uçları müşteriye özel kablo montajlarını mümkün kılar.
Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.
En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.
Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir yuvarlak konnektörde taşır.
• 70 A'e kadar akımlar
• 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilim
• Veri iletimi için CAT5 arayüzü
M5 - M23 arası boyutlardaki sinyal konnektörleri birçok uygulama için uygundur. İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlandı, 3- 19-kut., IDC izolasyon kaydırma bağlantılı, vidalı, yaylı, Piercecon®, lehim, krimp ve PCB bağlantılı versiyonlar mevcuttur.
• 20 A'e kadar akımlar
• 300 V'a kadar gerilim
• Opsiyonel ekran bağlantılı olarak mevcuttur
Güç konnektörleri, kompakt M12 bağlantısından yüksek güç için M58 boyutuna kadar değişir. Kablo konnektörlerinden cihaz konnektörleri ve PCB bağlantılarına kadar tüm ürün yelpazemizden yararlanın.
• 150 A / 630 V'a kadar güç
• 50 mm²'ye kadar bağlantı kesiti
• AC ve DC uygulamalarında hatalı eşleşme riski yoktur
Özel ihtiyaçlarınız için müşteriye özel versiyonlar
Özel ihtiyaçlarınız için bir çözüm mü arıyorsunuz? İstek üzerine standart ürünlerimizde hızlı ve esnek şekilde özel uyarlamalar yapıyoruz. Servis merkezimiz ihtiyaçlarınızı özel çözüme dönüştürür.
M12 push-pull konnektörler de dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda güçlü olduklarını gösterir. Gömme M12 portları ile kompakt gövde tasarımları uygulayın. Erkek ve dişi versiyonlarıyla sahada uzatmaları kolayca uygulayın.
Cihaz ve sisteminizi hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlamanızı sağlayan ONECLICK hızlı kilitleme sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Endüstriyel sınıf M17 MPO konnektörleri, akıllı güç şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için idealdir. Sağlam M17 MPO konnektörleri uzun iletim mesafelerinde sabit bant genişlikleri sağlayan yüksek kaliteli fiber optiklere sahiptir.