Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir yuvarlak konnektörde taşır.
• 70 A'e kadar akımlar
• 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilim
• Veri iletimi için CAT5 arayüzü
Phoenix Contact, birçok farklı tasarımla endüstriyel otomasyona yönelik metrik yuvarlak konnektörler sunar: Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada birleştirme için tasarlanmış. Geniş kapsamlı yuvarlak konnektör ürün gamı sinyal, veri ve güç iletimi için çok yönlü çözümler sağlar.
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 5-kutup, Soket, açılı, M12, A-kodlama, Dalga lehimleme
Kontak taşıyıcı, 5-kutup, Soket, açılı, M12, A-kodlama, THR lehim bağlantısı
Konnektör, Üniversal, 4-kutup, ekransız, Fiş açılı M12 Push-Pull, kodlama: A, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Plastik, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 5-kutup, Pin, açılı, M12, B-kodlama, Dalga lehimleme
Konnektör, Üniversal, 4-kutup, ekransız, Soket düz M12 Push-Pull, kodlama: A, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Plastik, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 4-kutup, Pin, açılı, M12, D-kodlama, Dalga lehimleme
Data konnektörü, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Fiş düz M12 Push-Pull, kodlama: X, Krimp bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, kalay kaplama, dış kablo çapı 6,5 mm ... 10 mm, krimp kontaksız
Data konnektörü, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12 Push-Pull, kodlama: X, Krimp bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, kalay kaplama, dış kablo çapı 6,5 mm ... 10 mm, krimp kontaksız
Kontak taşıyıcı, 5-kutup, Pin, açılı, M12, A-kodlama, THR lehim bağlantısı
Konnektör, Üniversal, 3-kutup, ekransız, Soket açılı M8, kodlama: A, Push-lock yaylı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 3,5 mm ... 5,5 mm
Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar
IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve kablo uçları müşteriye özel kablo montajlarını mümkün kılar.
Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.
En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.
Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörler sinyal, veri ve gücü kompakt tek bir yuvarlak konnektörde taşır.
• 70 A'e kadar akımlar
• 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilim
• Veri iletimi için CAT5 arayüzü
M5 - M23 arası boyutlardaki sinyal konnektörleri birçok uygulama için uygundur. İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlandı, 3- 19-kut., IDC izolasyon kaydırma bağlantılı, vidalı, yaylı, Piercecon®, lehim, krimp ve PCB bağlantılı versiyonlar mevcuttur.
• 20 A'e kadar akımlar
• 300 V'a kadar gerilim
• Opsiyonel ekran bağlantılı olarak mevcuttur
Güç konnektörleri, kompakt M12 bağlantısından yüksek güç için M58 boyutuna kadar değişir. Kablo konnektörlerinden cihaz konnektörleri ve PCB bağlantılarına kadar tüm ürün yelpazemizden yararlanın.
• 150 A / 630 V'a kadar güç
• 50 mm²'ye kadar bağlantı kesiti
• AC ve DC uygulamalarında hatalı eşleşme riski yoktur
Özel ihtiyaçlarınız için müşteriye özel versiyonlar
Özel ihtiyaçlarınız için bir çözüm mü arıyorsunuz? İstek üzerine standart ürünlerimizde hızlı ve esnek şekilde özel uyarlamalar yapıyoruz. Servis merkezimiz ihtiyaçlarınızı özel çözüme dönüştürür.
M12 push-pull konnektörler, sınırlı alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğuna sahip yerlerde bile hızlı ve aletsiz cihaz bağlantısını garanti eder. Gömülü M12 portlarla kompakt gövde tasarımları gerçekleştirin, erkek ve dişi versiyonlarla genişletmeleri sahada kolayca uygulayın.
Cihaz ve sisteminizi hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlamanızı sağlayan ONECLICK hızlı kilitleme sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Endüstriyel sınıf M17 MPO konnektörleri, akıllı güç şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için idealdir. Sağlam M17 MPO konnektörleri uzun iletim mesafelerinde sabit bant genişlikleri sağlayan yüksek kaliteli fiber optiklere sahiptir.