Veri iletimi için kapsamlı konnektör ürün portföyümüzle daima doğru bağlantıya sahip olursunuz. Phoenix Contact tüm cihaz arayüzleri için tek kaynak sağlayıcınız olduğundan bu çok kolaydır. Çok geniş çeşitliliğe sahip tasarım, kodlama ve pin atamalarımızla, bakır veya FO kablolama için size uygun çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz.
SPE PCB konnektörü, tasarım: IEC 63171-2, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, 1 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: THR lehim bağlantısı, kablo çıkışı: düz, Single Pair Ethernet