cULus Onaylı
Onay kimliği: E335024-20220331Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
SPE PCB konnektörü, tasarım: IEC 63171-2, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, 1 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: THR lehim bağlantısı, kablo çıkışı: düz, Single Pair Ethernet
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
Konnektör hangi IEEE Single Pair Ethernet standardı için kullanılabilir?
SPE standartları, aşağıdaki tabloda IEEE 802.3 standardına göre belirtilmiştir.... Daha fazla görüntüle
SPE standartları, aşağıdaki tabloda IEEE 802.3 standardına göre belirtilmiştir.
Daha az görüntüleSPE konnektörleri hangi işlemler için kullanılabilir?
Konnektörler, yüzeye montaj bileşen yerleştirme sistemi ile otomatik yeniden akış lehimleme işlemi için uygundur.
SPE konnektörlerini demir yolu ortamında da kullanabilir miyim?
Demir yolu ortamlarında kullanımla ilgili bilgiler, ürünün "Mekanik özellikler" bölümünde bulunabilir.
İlgili tasarım verilerini nerede bulabilirim?
Tasarım hakkında daha fazla bilgi için, "İndirilebilir Dosyalar" altındaki teknik çizimlere bakın.
LED'ler ne renk?
Kullanılan iki renkli LED'ler sarı ve yeşil renkte yanar.