Endüstriyel Kablosuz: IWLAN, Wireless IO, LoRaWAN hepsi dahil

Industrial Wireless: IWLAN, Wireless IO, LoRaWAN tümü dahil

Industrial Wireless, endüstriyel uygulamalar için güvenilir ve emniyetli kablosuz bağlantıları olanaklı kılar. Gereksinimlere bağlı olarak, gerçek zamanlı haberleşme için IWLAN veya Bluetooth, çok yakın mesafeler için NearFi veya büyük mesafeler için LoRaWAN ve Trusted Wireless kullanın. Kablosuz çözümlerimiz, erişim noktaları ve istemcilerin yanı sıra, uygun antenler ve kablolar da içermektedir.

Go to Product Detail Page for item 2702877
RAD-900-DAIO6 - Kablosuz modül
RAD-900-DAIO6 - Kablosuz modül
2702877

Radioline - altı entegre I/O kanallı 900 MHz kablosuz alıcı-verici, NEMA 4X muhafaza, N (dişi) anten bağlantısı, omni yönlendirmeli anten, noktadan noktaya, yıldız ve örgüsel ağlarda 250 istasyona kadar, 32 km menzil (görüş hattı), Kuzey Amerika'da kullanım

Go to Product Detail Page for item 2901540
RAD-900-IFS - Kablosuz modül
RAD-900-IFS - Kablosuz modül
2901540

Radioline - RS-232/485 arayüzlü 900 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O modülleriyle genişletilebilir, RSMA (dişi) anten bağlantısı, noktadan noktaya, yıldız ve örgüsel ağlarda 250 istasyona kadar, 32 km menzil (görüş hattı), Kuzey Amerika'da kullanım

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Anten
ANT-OMNI-0671-01 - Anten
1396316

Duvara veya direğe montaj için çok bantlı tümyönlü anten, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 1 dBi ... 3 dBi, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), dahil. montaj braketi ve direk kelepçeleri

Uygulamanız için doğru kablosuz teknoloji

Pratikte çeşitli kablosuz teknolojilerin muhtelif uygulamalar için uygun olduğu kanıtlanmıştır. Phoenix Contact, spesifik uygulamalarınız için endüstriyel sınıf kablosuz çözümler sunar.

  • NearFi: yakın mesafede temassız güç ve gerçek zamanlı Ethernet veri iletimi için
  • WLAN IEEE 802.11: Yüksek performanslı endüstriyel sınıf Ethernet network'leri için Kablosuz Ethernet
  • Bluetooth: Fabrika otomasyonunda kontrol verilerinin iletilmesi için Kablosuz Ethernet ve Kablosuz I/O
  • Trusted Wireless: Büyük ölçekli sistemlerde sinyal ve veri iletimi için Kablosuz I/O ve Kablosuz Seri
  • LoRaWAN: Uzun mesafeler üzerinden enerji tasarruflu veri iletimi için Düşük Güç Geniş Alan Network'ü

Yeni ürünler

IO-Link kuplör – temel cihaz
LoRaWAN toprak nem sensörü
NearFi baz modüller ve uzak modüller
LoRaWAN-yetenekli armatür kontrol ünitesi
Yeni nesil WLAN client

IO-Link kuplörleri

Temassız güç ve veri iletimi

IO-Link kuplörleri, IO-Link cihazlarının hızlı ve kolay bir şekilde temassız olarak beslenmesini ve kontrol sistemine aşınmasız ve bakım gerektirmeyen bir şekilde bağlanmasını sağlar. Bu sayede hem plansız ve öngörülemeyen üretim duruşlarının önüne geçilir hem de düzenli bakım aralıkları sağlanır.

Temel özellikler

  • 230,4 kbps'ye kadar çift yönlü IO-Link iletimi (COM3)
  • Temassız 18 W'a kadar güç aktarımı (24 V DC / 0,75 A)
  • 7 mm'ye kadar aralık
  • M12 vidalı bağlantı teknolojisine sahip kompakt M30, IP68 paslanmaz çelik gövde

Avantajlarınız

  • Temassız – yıpranma olmaz ve bakım gerektirmez
  • Evrensel – güce ek olarak, IO-Link verileri veya iki dijital sinyal de iletilebilir
  • Kompakt – yer kazandıran montaj için yuvarlak M30 tasarım
  • Esnek – değişken yaklaşım seçenekleri sayesinde, montaj konusunda yüksek serbestlik derecesi
  • Tak ve çalıştır – yapılandırma gerekmez

LoRaWAN toprak nem sensörü

Nem verilerinin toplanması

LoRaWAN toprak nem sensörü, toprağın mevcut durumunu belirlemek için kullanılır. Toplanan toprak nemi, sıcaklık ve iletkenlik verilerini çevresel izleme için kullanmak amacıyla sensör, bir LoRaWAN gateway'i aracılığıyla IoT platformuyla haberleşir.

Temel özellikler

  • Toprağın 30 cm derinliğinde ölçülen hacimsel su içeriği
  • LoRaWAN cihazı
  • 8 yıla kadar batarya ömrü
  • IP67 koruma sınıfı
  • Ölçülen değer hafızası (6 ölçülen değer)

Avantajlarınız

  • Farklı toprak tiplerine kolay uyum sağlar
  • %100 bakım gerektirmez
  • Tamamen kablosuz olduğundan serbestçe konumlandırılabilir
  • Bir JavaScript kütüphanesi kullanarak üçüncü taraf sistemlere kolay entegrasyon sağlar
  • Sağlam ve darbelere dayanıklı muhafaza, sensörün kauçuk bir tokmak kullanılarak dövülmesine olanak tanır

Temassız güç ve veri iletimi

Yakın alan aralığında Ethernet iletişimi

Near Fi modülleri gücü ve gerçek zamanlı Ethernet verilerini hava boşluğu üzerinden iletir. Yeni versiyonlar veri aktarımı için daha geniş bir menzil (100 mm'ye kadar) ve güç aktarımı sırasında daha fazla güç (paralel bağlantı için 100 W'a kadar) sağlar.

Temel özellikler

  • Ethernet iletimi: 100 Mbps, tam çift yönlü, gecikmesiz, hızlı başlatma <450 ms
  • Güç iletimi: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Paralel bağlantıyla güç 100 W'a çıkarılır
  • Paralel bağlantı ile elektriksel olarak izole edilmiş 2 gerilimin (US / UA) iletimi
  • Çok yönlü LED halka

Avantajlarınız

  • Temassız – yıpranma olmaz ve bakım gerektirmez
  • Protokolden bağımsız ve gecikmesiz Ethernet gerçek zamanlı haberleşme
  • Esnek – esnek yaklaşım seçenekleri sayesinde, montaj konusunda yüksek serbestlik derecesi
  • Tak ve çalıştır - yapılandırma gerekmez
  • M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisiyle daha kısa montaj süresi

Akıllı aydınlatma kontrolü

LoRaWAN-tabanlı sokak aydınlatması

LPWAN LCU D4I ZHAGA EU aydınlatma kontrolü, Phoenix Contact'ın Akıllı Aydınlatma çözümünün bir parçasıdır. LoRaWAN®-özellikli kontrol cihazı caddelerin, parkların ve plazaların aydınlatma altyapısındaki ışıkları ve LED sürücüleri yönetir ve kontrol eder.

Temel özellikler

  • Modern LED sürücüleri kontrol etmek için DALI D4I arayüzü
  • LoRaWAN®-özellikli
  • Zhaga Book 18 tabanlı
  • Kamusal ISM bandının kullanımı (Avrupa'da: 868 MHz)
  • Lamba ile iki yönlü şifreli haberleşme
  • Birkaç kilometreye varan mesafeler

Avantajlarınız

  • Talep odaklı aydınlatmayla daha yüksek enerji verimliliği
  • Uzaktan parametrelendirme ve diyagnostik ile daima aydınlatma noktalarına göz kulak olun
  • Grovez.io IoT platformu aracılığıyla akıllı aydınlatma yönetimi
  • Açık arayüzlere ve IoT sistemlerine dayanan geleceğe yönelik Akıllı Aydınlatma çözümü
  • Kontrol teknolojisini genişleterek mevcut aydınlatma altyapısının basit şekilde yenilenmesi

Endüstriyel Wi-Fi 6 modülleri

En yeni nesil WLAN client'leri

Yüksek performanslı ve güvenilir kablosuz haberleşme network'leri için: Güçlü WLAN 1120 ve kompakt IP20 sürümü WLAN 1020, en yeni WLAN teknolojisi Wi-Fi 6'ya (IEEE 802.11ax) ve yenilikçi tümleşik cihaz tasarımına sahiptir.

Temel özellikler

  • IEEE 802.11ax
  • Wi-Fi 4 gibi daha eski WLAN standartlarıyla geriye dönük uyumludur
  • WLAN client ve yazılım erişim noktası
  • Net veri hacmi >600 Mbps

Avantajlarınız

  • Wi-Fi 6 ile performans, güvenilirlik ve gerçek zamanlı özelliklerde önemli iyileşme
  • Dolaşım fonksiyonunun yazılım optimizasyonu yoluyla WLAN hücrelerinin hızlı değişimi
  • Wi-Fi 6E (6 GHz bant) için hazırlandığından geleceğe hazır
  • Hepsi bir arada tasarımla basitleştirilmiş montaj ve kurulum
  • Kompakt tasarım sayesinde AGV'lerde ve mobil robotlarda daha fazla alan

Yakın mesafede güç ve veri iletimi

Güç ve verilerin hava boşluğu üzerinden temassız iletimi, aşınmasız ve bakım gerektirmeyen bağlantıları mümkün kılmasının yanı sıra cam ve diğer iletken olmayan ortamlardan da iletim yapılmasına olanak tanır.

Bu, alan ve hareket kısıtlamaları, titreşim, toz ve kir, dönme ve sık temas gibi durumlarda çok çeşitli uygulama olanaklarının önünü açar.

NearFi baz modüller ve uzak modüller

Temassız güç ve veri iletimi için NearFi modüller

Temassız güç ve gerçek zamanlı Ethernet iletimi için NearFi modülleri

NearFi modülleri, gücün (100 W'a kadar) ve gerçek zamanlı Ethernet verilerinin (100 Mbps, tam çift yönlü) birkaç santimetrelik bir hava boşluğu boyunca iletilmesine olanak tanır. Prensip olarak, iletim için daima iki cihaz gereklidir: Bir baz modül ve bir uzak modül. Modüllerin konfigüre edilmesi gerekmez ve kullanımları bir konnektör kadar kolaydır.

  • Üniversal – protokolden bağımsız ve gecikmesiz gerçek zamanlı Ethernet haberleşmesi
  • Görünür – muhafaza üzerindeki LED halka ile her yönden kolayca görülebilen diyagnostik
  • Sağlam – zorlu ortamlarda hızlı ve kolay kullanım için M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisine sahip IP65 muhafaza
IO-Link kuplörleri

Temassız IO-Link iletimi için IO-Link kuplörleri

Temassız IO-Link iletimi için IO-Link kuplörleri

IO-Link kuplörleri, gücün (18 W) ve IO-Link verilerinin 7 mm'ye kadar bir hava boşluğu üzerinden iletilmesini sağlar. Cihazlar basitçe tak ve çalıştır yöntemiyle çalışır. Baz ve uzak modüller otomatik olarak bağlanır.

  • Evrensel – güce ilave olarak, IO-Link verileri veya iki dijital sinyal de iletilebilir.
  • Sağlam – zorlu ortamlarda kullanım için M12 bağlantılara sahip IP68 paslanmaz çelik muhafaza.
  • Kompakt – yer kazandıran montaj için M30 tasarımı.

IWLAN – Endüstriyel Kablosuz LAN

Endüstriyel Kablosuz LAN ve Endüstriyel WLAN veya kısaca IWLAN; PROFINET, EtherNet/IP™ veya Modbus/TCP network'lerinde kolay kablosuz bağlantıya izin verir ve genellikle Kablosuz Ethernet olarak adlandırılır. IWLAN, çok sayıda cihazla büyük network'ler yaratabilme yeteneğiyle öne çıkar. Buradaki özel bir avantaj, büyük bir WLAN network'ünde cihazların serbestçe hareket edebildiği ve en iyi kablosuz sinyaline sahip erişim noktasına kendi kablosuz bağlantılarını otomatik olarak kurabildikleri dolaşma özelliğidir.
Bu özellik, tablet veya akıllı telefon yoluyla IWLAN'ı otomatik yönlendirmeli araç sistemleri, depo servis araçları, elektrikli tek raylı sistemler ile işletme makine parkı ve sistemleri gibi uygulamalar için mükemmel yapar. PROFIsafe ile güvenlikle ilgili uygulamalar bile kablosuz üzerinden kontrol edilebilir. Phoenix Contact, çok sayıda uygulama için çeşitli IWLAN ürünleri sağlamaktadır.

WLAN 1000 ve 1100

Endüstri için WLAN kablosuz modüller

WLAN 1000 ve 2000 – endüstri için WLAN çözümü

Sağlam WLAN 1000 (client) ve 2000 (erişim noktası) kablosuz modülleri, endüstriyel gereksinimler için özel olarak geliştirilmiştir. Sizin için doğru tasarımı seçin: WLAN 1100 ve WLAN 2100, antenleri ve kablosuz modülü tek bir cihazda birleştirir. Kablosuz modül, makinelere veya otomatik kılavuzlu araç sistemlerine (AGV'ler) kolayca tek delikli montaj yoluyla monte edilir. WLAN 1000 ve WLAN 2000 kablosuz modülleri, harici anten bağlantıları bulunan kompakt bir IP20 muhafazaya sahiptir. Antenler, yüksek esneklik gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Aşağıda belirtilenler, her iki tasarım için de geçerlidir:

  • İki sanal erişim noktası ve IP filtresiyle yüksek güvenlik
  • Wi-Fi 6 versiyonları ile en son teknoloji
  • MIMO kablosuz teknolojisi ile optimum alım ve yüksek güvenilirlik
  • Güvenilir, hızlı dolaşım
  • Web, SNMP, REST API veya CLI üzerinden konfigürasyon
  • Otomasyon network'leri için WLAN mesh (yalnızca 2000 ve 2100 versiyonları için)

Endüstriyel Bluetooth

Bluetooth, esas olarak hücresel haberleşme ve bilgisayar aksesuarlarında kullanılsa da aynı zamanda makine ve sistem imalatında da bir haberleşme çözümü olarak yerini bulmuştur. Bluetooth, frekans bandındaki girişime karşı son derece dayanıklıdır ve diğer Bluetooth veya WLAN uygulamalarıyla paralel olarak güvenilir çalışmayı mümkün kılar. Yani, Bluetooth diğer işlevlerinin yanı sıra emniyet haberleşmesi (PROFIsafe, SafetyBridge, vb.) için vazgeçilmez olan çok güvenilir kablosuz bağlantıları kurmak için kullanılabilir. Bluetooth, az sayıda cihazla yapılan küçük, statik kablosuz network uygulamaları için özellikle uygundur (noktadan noktaya uygulama ve yedi taneye kadar cihazla kurulan küçük network'ler). Bluetooth genel olarak Ethernet ve PROFINET verilerini ve I/O sinyallerini hareketli veya dönen makine parçalarına iletmek için idealdir.

İki EPA Ethernet kablosuz köprü birbiriyle haberleşir

EPA – sağlam Ethernet kablosuz köprü

Bluetooth EPA – Bluetooth üzerinden Ethernet ve PROFINET

EPA 2 Ethernet port adaptörü, Ethernet destekli otomasyon modüllerinizi kontrol network'üne kablosuz bağlar, emniyet dahil. EPA 2 ile güvenilir bir kablosuz modül, uygulamanıza entegre edilmesini son derece kolaylaştıran, kompakt ve sağlam bir IP65 endüstriyel gövde içindeki bir entegre anten ile birleştirilir.

  • PROFINET gibi endüstriyel Ethernet kontrol network'lerine şeffaf entegrasyon
  • MODE düğmesiyle kolay konfigürasyon
  • PROFIsafe veya SafetyBridge gibi emniyet haberleşmeleri için uygun
  • Bağlantı kurulurken düşük girişim emisyonları için düşük emisyon modu
  • Siyah kanal listesi, EPA modülü tarafından frekans aralıkları kullanılamayacak olan üç WLAN kanalının yapılandırılmasına izin verir
I/O sinyallerini Wireless MUX üzerinden güvenilir şekilde iletir

I/O sinyallerini erişimi zor veya döner istasyonlara Wireless MUX üzerinden güvenilir şekilde iletir.

Kablosuz multiplexer'lar – I/O sinyallerinin Bluetooth üzerinden iletimi

Wireless MUX, I/O sinyallerinin kablolar kullanmadan iletilmek istendiği yerlerde kullanılır. Sistem 16 dijital ve 2 analog sinyali çift yönlü olarak iletebilir. Dolayısıyla 40 adet sinyal kablosunun yerine kullanılabilir.

  • Konfigürasyon veya ayar gerekmediği için kolay devreye alma
  • Kompakt muhafazada çok sayıda kanal
  • Hızlı bağlantı kurulumu ve sinyal iletimi
  • Omni yönlendirmeli antenlerle 200 m'ye kadar, açık görüş hattına sahip yönlü antenlerle 400 m'ye kadar menzil
  • Mevcut Bluetooth 4.0 teknolojisi

Trusted Wireless 2.0

Phoenix Contact, patentli Trusted Wireless 2.0 kablosuz teknolojisini endüstriyel kullanım için özel olarak geliştirmiştir. Bu teknoloji, sensör ve aktüatör bilgilerini kablosuz olarak iletmenin yanında düşük-orta miktarda veriyi iletmek için de elverişlidir. Açık bir alanda birkaç yüz metreden birkaç kilometreye kadar uzaklıklar katedilebilir.

Böylece Trusted Wireless 2.0, sensör networkleri için özel bir teknoloji olan WirelessHART ile yüksek hızlı Wireless LAN teknolojisi arasındaki boşluğu doldurur. Bu teknoloji, Phoenix Contact'ın Radioline endüstriyel kablosuz sisteminde kullanılmaktadır.

Radioline kablosuz modülü

Radioline büyük sistemler için kablosuz modüldür

I/O sinyalleri ve seri veriler için Radioline kablosuz sistemi

Radioline, büyük sistemler için kablosuz sistemdir. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır. Trusted Wireless teknolojisi ile Radioline, endüstriyel kullanım için ideal çözümdür.

  • Trusted Wireless teknolojisi ile yüksek derecede güvenilirlik
  • Desteklenen frekans bantları: 868 MHz, 900 MHz ve 2,4 GHz
  • Ayarlanabilir veri hızı ile 32 kilometreye ulaşan menzil
  • Esnek network konfigürasyonu – Radioline hem noktadan noktaya bağlantıları hem de 250 cihaza kadar karmaşık örgüsel network'leri destekler
  • Cihaz sayısından tasarruf edin: Entegre RS-232/RS-485 arayüzü ile I/O sinyallerini veya seri veriyi tek cihaz kullanarak iletin
  • Bir DIN rayı bus konnektörü ve hot-swap tasarım sayesinde 32 I/O modülüne kadar genişletilebilir
Radioline için bina dışı kutu

Bina dışı montaj için anahtarlama ve kontrol ekipmanları

Radioline için bina dışı kutu, I/O sinyallerinin veya seri verilerin hızlı ve kolay kablosuz iletimi için bina dışına monte edilebilir. Sipariş verirken, kablosuz modülleri (868, 900 veya 2400 MHz) ve gereken I/O genişletme modüllerinin tip ve sayısını doğrudan seçin.

  • -25 ile +55°C arasındaki sıcaklıklar için tasarlanmış dayanıklı, sıçrama korumalı ve UV-dayanımlı IP66 muhafaza ile bina dışı montaj için idealdir.
  • Sezgisel işletmeye alma ve kolay konfigürasyon için entegre güç kaynağı ünitesi, aşırı gerilim koruması, seçilmiş kablosuz modül ve I/O genişleme modülleri bulunan komple ön kablajlı kontrol kutusu

LoRaWAN

LoRaWAN, IEEE 802.15.4'e göre bir kablosuz network'te pille çalışan kablosuz sistemler için bir Düşük Güç Geniş Alan Network'ü spesifikasyonudur (LPWAN). Network, bir üniform iletim protokolü yoluyla nihağı cihazlar (düğümler), sensörler, gateway'ler ve IT altyapısı arasında kusursuz veri alışverişi sağlar. LoRaWAN, ilk açık standart olarak, IoT uygulamalarının ihtiyaçlarını dikkate almaktadır.

  • İki yönlü, şifreli haberleşme
  • Kamusal ISM bandının kullanımı (Avrupa'da: 868 MHz)
  • Bekleme modunda 100 nA'den 10 mA'e kadar düşük enerji tüketimi
  • 20 dBm iletim gücünde 20 dBm'ye varan çok yüksek alma hassasiyeti
  • Birkaç kilometreye varan mesafeler mümkündür
LoRaWAN gateway

Bir LoRaWAN network'ü kurmak ve genişletmek için gateway

LoRaWAN gateway – LoRaWAN network'ünde konumdan bağımsız haberleşmenin temeli

Açık LoRaWAN gateway'imiz, özel LoRaWAN network'ünüzü kurmak veya genişletmek için kullanılabilir. Gateway, bir dahili 4G/LTE modem ile çalışır, fakat aynı zamanda Ethernet üzerinden internete de bağlanabilir. Standartlaştırılmış bir yığına dayanan LoRaWAN gateway, LoRaWAN sunucusu ile uç cihaz arasında şeffaf medya dönüştürücü görevi görür. Yüzlerce veya binlerce cihazdan gelen bilgiler, kablosuz network'teki yüke bağlı olarak gateway'e iletilir.

  • Bir LoRaWAN network'ü kurmak ve genişletmek için
  • LoRaWAN sunucularına erişim için özgürce konfigüre edilebilir
  • Şifreli ve güvenli iletimle veri koruma
  • Ethernet üzerinden güç besleme PoE+
  • Dahili 4G/LTE modem
  • Yüksek IP67 koruma sınıfı sayesinde harici kullanım için uygun
LoRaWAN kontrol cihazları

Akıllı aydınlatma yönetimi için LoRaWAN kontrol cihazları

LoRaWAN kontrol cihazları – lambaların akıllı ve kablosuz network entegrasyonu

Phoenix Contact, lambaları ve LED sürücülerini yönetmek ve kontrol etmek için LoRaWAN kontrol cihazları (LCU) temin etmektedir. Ürün portföyü, Zhaga ve NEMA ampul duylarına kolay bağlantı için ekleme parçalarına sahip cihazlardan, mevcut aydınlatmanızı bir LoRaWAN network'üne entegre etmek için kullanabileceğiniz universal kontrol cihazlarına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Klasik aydınlatma kontrol panosu için yerleşik cihazlar, zamanlayıcı switchinin veya dalga kontrol cihazının yerini alabilir ve dolayısıyla tüm caddeleri kontrol edebilir.
Ürün portföyü, yaygın DALI haberleşme protokolünü kullanarak son teknoloji LED sürücüleri kontrol etme opsiyonuna sahiptir. Bu, üreticilerine bakmaksızın kontrol cihazlarını çok sayıda LED sürücü üzerinde kullanmanızı mümkün kılar.

  • İhtiyaç odaklı aydınlatma ile enerji verimliliğini artırın
  • Uzaktan konfigürasyon ve diyagnostik ile aydınlatma noktalarını daima görünürde tutun
  • Lamba ile iki yönlü şifreli haberleşme
  • ZHAGA ve NEMA gibi geleneksel arayüz standartlarıyla uyumlu
  • Kontrol teknolojisindeki kolay genişletme mevcut aydınlatma altyapılarında iyileştirmelere olanak verir
Bir şehirde network'e bağlı sokak aydınlatması

LoRaWAN-tabanlı sokak aydınlatması çözümü

Geleceğe hazır aydınlatma altyapısı tasarlayın

Özel aydınlatma noktalarını bir LoRaWAN network'üne bağlamak ve bunları diğer akıllı şehir uygulamalarıyla birleştirmek ister misiniz? Lambaları akıllı bir aydınlatma yönetim sistemine entegre etmek için LoRaWAN komponentlerimizi kullanın.

Açık arayüzler ve IoT sistemleri temelinde uygulamanıza uygun hale getirilmiş geleceğe hazır bir çözüm tasarlamak için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Omni yönlendirmeli ve yönlü antenler

Doğru anten teknolojisiyle daima kapsama için hazır

Antenler ve aksesuarlar

Daima kapsama için hazır: Phoenix Contact, mobil uygulamalar için çok sayıda omni yönlendirmeli anten ve büyük mesafeleri köprülemek için yönlü antenler sağlamaktadır. Leaky kablolar aynı zamanda elektrikli tek raylı sistemler gibi tanımlanmış bir yol boyunca hareket eden kablosuz cihazlar için de kullanılabilir. Uygun kablolama teknolojisi ve kablolar, aşırı gerilim koruması ve konnektörler gibi montaj aksesuarları ürün gamını tamamlar.

Kullanılan anten sistemi, kablosuz sistemin performansını fazlasıyla etkiler. Seçim ve montaj sırasında dikkat etmeniz gereken hususları “10 anten kuralı” broşürümüzden okuyabilirsiniz.

Kablosuz network'lerin planlanması üzerine çalışan kişi

Yüksek performanslı, arızaya karşı emniyetli kablosuz sistem planlamasında size destek vermekten mutluluk duyarız.

Kablosuz network'lerin profesyonel planlaması

Güvenilir ve yüksek performanslı kablosuz network için iyi planlama gerekli bir ön şarttır. Kablosuz network'ünüzün planlanması, yapılandırılması ve devreye alınmasında size yardımcı olmanın yanı sıra bir arıza durumunda bakım ve destek sağlıyoruz. Siz veya personeliniz, kablosuz teknolojisinde daha iyi bir içgörü edinmek ister misiniz? İhtiyaçlarınıza özel pratik eğitim kursları sağlıyoruz

Profesyonel kablosuz kapsama alanı için

Phoenix Contact, Radioline kablosuz sistemi temelinde kablosuz network'lerin planlamasını basitleştirmek için, on adede kadar istasyona sahip kablosuz network'lerin ücretsiz simülasyonunu teklif ediyor. Network'e bağlanacak istasyonların koordinatlarını bize verin, kablosuz network planlama yazılımımızı kullanarak veya sahada kablosuz kanal testleri yaparak fizibilite kontrolü yapalım. Bir kablosuz bağlantının çalışıp çalışmayacağını veya test edilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bir simülasyon kullanılır. Simülasyon, rakım bilgisini, radyo performansını ve yüzey özelliklerini dikkate alır. Bu sayede ayrıntılı bir test raporu ve gereken tüm bileşenleri içeren bir parça listesi alırsınız.