Kablosuz multiplexer'lar Kablosuz sinyal kablosu. I/O sinyallerini erişimi zor veya döner istasyonlara Wireless MUX üzerinden güvenilir şekilde iletir. Wireless MUX'un kurulumu çok hızlıdır: Basitçe bağlayın ve açın; sinyaller hemen kablosuz olarak iletilir. Cihazların sabit atanması sayesinde otomatik bağlantı kurulması ve sinyal iletimi sağlanır.

Bir DIN rayı üzerinde kablosuz multiplexer'lar

Avantajlarınız

  • Kolay işletmeye alma – konfigürasyon veya ayar gerekmez
  • Kompakt muhafazada çok sayıda kanal
  • 10 msn'den az tipik iletim süresi
  • Omni yönlendirmeli antenlerle 200 m'ye kadar, açık görüş hattına sahip yönlü antenlerle 400 m'ye kadar menzil
  • Düşük enerji sarfiyatlı en yeni Bluetooth 4.0 teknolojisi
Bir DIN rayı üzerinde iki kablosuz multiplexer

Kablosuz multiplexer'lar: Paketi açın ve bağlantıyı yapın

Kablosuz multiplexer, kablosuz sinyal kablosu

16 dijital ve iki analog sinyali iki yönlü olarak, yani her iki yönde ileten kablosuz multiplexer, 40 telli sinyal kablosunun yerini alabilir. İşlem sırasında bağlantı sürekli olarak izlenir. Eğer şiddetli parazit varsa veya bağlantı kesilirse, çıkışlar tanımlanmış olan DÜŞÜK duruma sıfırlanır. Bu durum, modül üzerinde bir diyagnostik LED'i tarafından belirtilir. Bağlantı kalite ekranı, kullanıcıya bağlantının kalitesi hakkında sürekli bilgi sağlar.

Mevcut giriş ve çıkış kanallarıyla kontrolör bağlantısı hızlı ve kolaydır.

Kullanıma hazır: paketi açın, bağlantıyı yapın ve çalıştırın

Tipik uygulama alanları

Kablosuz multiplexer, az sayıdaki dijital veya analog giriş ve çıkış sinyallerinin uzaktan ya da taşınabilir bir istasyonla kablosuz olarak paylaşılması gereken yerde kullanılır. Fabrika otomasyonu hareket halindeki makine parçaları ile karakterize olur.

Endüstriyel vinç
Dökümhane
Harici tanklara sahip kanalizasyon arıtma tesisi
Endüstriyel vinç

Kayar bileziklerin, çekilir kabloların, kablo kanalları ve makaralarının değiştirilmesi.

Kullanım örnekleri:

  • Gezer vinç ile merkezi kontrolör arasında veya örneğin “arabaların” kontrolü için kayıpsız kablosuz haberleşmeli vinç sistemleri
  • Kepçe araçları ve merkezi kontrolör arasında kablosuz haberleşmeli veya örneğin beton sericiler ve merkezi PLC arasında haberleşmeli beton tesisi

Dökümhane

Hareketli makine ve sistemlerin kontrolü, kablo makaralarının değiştirilmesi, arıza eğilimli ve düzenli bakım gerektiren kablo geçişlerinin değiştirilmesi.

Kullanım örnekleri:

  • Örneğin mobil şarj arabaları ile bir merkezi kontrolör arasında kablosuz haberleşme yapılan dökümhane
  • Örneğin mobil konvertörler ile su temini için hortum makarası arabaları arasında kablosuz haberleşme yapılan kompostlama tesisleri

Harici tanklara sahip kanalizasyon arıtma tesisi

Kayar bileziklerin değiştirilmesi ve uzak, erişilmesi güç veya hareketli sistem parçalarının kontrolü.

Kullanım örneği:

  • Kumtaşı odalarında pompa kontrollü veya örneğin sıyırıcılar ile merkezi PLC arasında kablosuz haberleşmeli atık su arıtma tesisi