Plug Guard Güvenlik Çerçevesi
Bakır ve fiber optik kablolama için adaptörler ve kuplajlar
Adaptörler ve kuplajlar, kablolamada yüksek derecede esneklik sağlar. DIN rayı adaptörleri, kablolarınızın güvenli bir şekilde bağlanmasını ve verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlar. Sahada M8, M12 ve valf konnektör adaptörlerini kullanın. Fieldbus sistemlerinde bus hattının sonundaki sinyal yansımalarını güvenilir bir şekilde önlemek için terminal dirençleri kullanın.
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 4 x LED (yeşil, sarı), 10 Gbps, PCB montaj, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THR reflow/THT dalda, Tape and Reel
FOUNDATION Fieldbus™ sonlandırma direnci, 4-pinli, M12 konnektör, yüksek kalite çelik kafalı
RJ45 PCB konnektörü, tasarım: RJ45, pin sayısı: 8, 10 Gbps, THR lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THR reflow/THT dalda, Tape and Reel
Sonlandırma direnci, DeviceNet™, M8, 5-pinli
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, PCB montaj, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THR reflow/THT dalda, Tape and Reel
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, Dalga lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THT dalga, Tepsi
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, PCB montaj, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THR reflow/THT dalda, Tape and Reel
RS-232 boş modem konnektörü
PSR-CT serisi RFID transponder anahtarları için sonlandırma fişi, M12 erkek, 5-kut., devreyi bir seri bağlantıdaki son Y dağıtıcıdan kapatır
Avantajlarınız
- Yer tasarrufu sağlayan montajlar için kompakt tasarım
- Kuplajlar ve kablo bağlantı modülleri aracılığıyla güvenilir veri iletimi
- Farklı veri arayüzleri için modüllerle esnek kullanım
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN rayı adaptörleri
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN ray adaptörleri adaptör portföyümüzü genişletiyor. Bu ürünleri data konnektörlerine göre gruplandırılmış halde bulabilirsiniz.
Duvara monte bağlantı kutuları
Terminal çıkışı olarak adlandırılan duvara monte bağlantı kutuları, bir nihai cihazı kablolamaya bağlamak için kullanılır. Bağlantı kutuları bu sayfadaki ürün listesinde de bulunabilir.