Kuplaj; F-SMA fişlerini bağlamak için 2 kuplajdan oluşan set
Bakır ve fiber optik kablolama için adaptörler ve kuplajlar
Adaptörler ve kuplajlar, kablolamada yüksek derecede esneklik sağlar. DIN rayı adaptörleri, kablolarınızın güvenli bir şekilde bağlanmasını ve verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlar. Sahada M8, M12 ve valf konnektör adaptörlerini kullanın. Fieldbus sistemlerinde bus hattının sonundaki sinyal yansımalarını güvenilir bir şekilde önlemek için terminal dirençleri kullanın.
Adaptör, 5-kutup, Fiş düz DEUTSCH DT04-6P, açık Dişi düz M12, kodlama: A
RJ45 PCB konnektörü, tasarım: RJ45, pin sayısı: 8, 10 Gbps, THR lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THR reflow/THT dalda, Tape and Reel
RJ45 PCB konnektörü, tasarım: RJ45, pin sayısı: 8, 10 Gbps, THR lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THR reflow/THT dalda, Tape and Reel
FO kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 1, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş/mat
Adaptör, 5-kutup, Fiş düz DEUTSCH DT04-6P, açık Dişi düz M12, kodlama: A
FO kuplaj, tasarım: SC, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, SMD lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: SMD reflow, Tape and Reel
SC-RJ soket ara parçası, duplex, VS-A-F-IP67 pano montaj çerçevesi için, fiberglas için kullanılabilir (çoklu mod ve tekli mod), PCF ve polimer fiberlerde kullanılabilir
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, Dalga lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THT dalga, Tepsi
Avantajlarınız
- Yer tasarrufu sağlayan montajlar için kompakt tasarım
- Kuplajlar ve kablo bağlantı modülleri aracılığıyla güvenilir veri iletimi
- Farklı veri arayüzleri için modüllerle esnek kullanım
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN rayı adaptörleri
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN ray adaptörleri adaptör portföyümüzü genişletiyor. Bu ürünleri data konnektörlerine göre gruplandırılmış halde bulabilirsiniz.
Duvara monte bağlantı kutuları
Terminal çıkışı olarak adlandırılan duvara monte bağlantı kutuları, bir nihai cihazı kablolamaya bağlamak için kullanılır. Bağlantı kutuları bu sayfadaki ürün listesinde de bulunabilir.