CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED
-
RJ45 PCB konnektörü
1149873
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, bağlantı yöntemi: SMD reflow
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Veri konnektörü (cihaz tarafı) |
Kutup sayısı | 8 |
Bağlantı profili | RJ45 |
Muhafaza ekranlama yayları | Hayır |
Slot sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
LED | evet |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim (III/2) | 72 V DC |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV DC |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 1,5 kV |
Nominal darbe gerilimi | 1 kV DC |
Nominal akım | 1,5 A |
Frekans aralığı | 10 Hz ... 500 Hz |
İzolasyon direnci | > 500 MΩ |
Test gerilimi | 1 kV DC |
Test gerilimi İletken/İletken | 1 kV DC |
Test gerilimi İletken/Ekran | 1,50 kV DC |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 10 Gbps |
İletim hızı | 10 GBit/s |
Güç iletimi | PoE++ |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi | SMD reflow |
Genişlik | 18,8 mm |
Yükseklik | 13,5 mm |
Uzunluk | 15,75 mm |
Kurulu durumda yükseklik | 13,50 mm |
PCB'ye yönlendirme | 90,00 ° |
Malzeme Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Au (0,152 µm/6 µ") |
Malzeme Metal yüzey temas alanı (orta katman) | Ni (1,27 µm/50 µ") |
Malzeme Metal yüzey lehim alanı (orta katman) | Ni (1,27 µm/50 µ") |
Malzeme | Bakır alaşım (Muhafaza (ekranlama)) |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 9T GF |
Malzeme Muhafaza | Metal |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Test gerilimi İletken/İletken | 1 kV DC |
Test gerilimi İletken/Ekran | 1,50 kV DC |
Halojensiz | hayır |
Ateşe dayanıklılık | UL 94 V0 |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | > 750 |
Sinyal kontağı başına takma kuvveti | < 20,00 N |
Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | < 20 N |
Test şartnamesi | |
Frekans | 10-500 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm |
Hızlanma | 50,00 m/s² |
Test süresi | 20,00 s |
Test şartnamesi | |
Spesifikasyon | IEC60068-2-27 |
Hızlanma | 295,00 m/s² |
Ortam koşulları | |
Koruma derecesi (takılı durumda) | IP20 |
Koruma derecesi (takılı olmayan durumda) | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ateşe dayanıklılık | UL 94 V0 |
Montaj tipi | SMD lehimleme |
Proses açıklamaları | |
Nem Hassasiyet Seviyesi | MSL 1 |
Sınıflandırma sıcaklığı Tc | 260 °C |
Reflow'da lehim çevrimleri | 3 |
Ambalaj tipi | Tape and Reel |
[W] bant genişliği | 44 mm |
[W2] bobin genel ölçüsü | 49 mm |
[A] bobin çapı | 330 mm |
Ürün numarası | 1149873 |
Ambalaj birimi | 100 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNADB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151145569 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 7,503 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6,016 g |
Gümrük tarife no | 85366930 |
Menşe ülke | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Reflow yeteneği, verimli ve uygun maliyetli prosesi mümkün kılar
Bantlı makara ambalajı otomatik işleme için mükemmeldir
-40°C ile +85°C aralığındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı, zorlu uygulamalarda kullanıma olanak tanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018