CUC-MP-J1ST-A/4R4LT-LED
-
Modüler RJ45 PCB konnektörleri
1149848
Modüler RJ45 PCB konnektörleri, 1x4 çoklu port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 90 °, Sekme yukarı, Ekranlı, ekran yayları, LED (yeşil, sarı), pin sayısı: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Dalga, IP20, ambalaj tipi: Tepsi
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Her uygulama için doğru sürüm. LED'li, LED'siz, tek ve çok bağlantı noktalı olarak mevcuttur
-40°C ile +85°C aralığındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı, zorlu uygulamalarda kullanıma olanak tanır
Delik içi montaj teknolojisi (THT), dişi konnektörü PCB'ye bağlarken yüksek mekanik stabilite sağlar