Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
Adaptörler ve kuplajlar
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptör
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adaptör
2708753
RS-232 boş modem konnektörü
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Adaptör
Uygulama
RS-232 kukla modem fişi
Bağlantı verisi
D-SUB bağlantısı
Bağlantı yöntemi
D-SUB-9 dişi konnektör
Kutup sayısı
9
D-SUB bağlantısı
Bağlantı yöntemi
D-SUB-9 erkek konnektör
Kutup sayısı
9
Malzeme teknik özellikleri
Renk (Muhafaza)
beyaz alüminyum (RAL 9006)
Ticari Veriler
Ürün numarası
2708753
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DNC
Ürün Kodu
DNC561
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356041508
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
10,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
8,5 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
TW
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı