Çift valf konnektör adaptörü, Üniversal, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod ve Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,2 m
Bakır ve fiber optik kablolama için adaptörler ve kuplajlar
Adaptörler ve kuplajlar, kablolamada yüksek derecede esneklik sağlar. DIN rayı adaptörleri, kablolarınızın güvenli bir şekilde bağlanmasını ve verilerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlar. Sahada M8, M12 ve valf konnektör adaptörlerini kullanın. Fieldbus sistemlerinde bus hattının sonundaki sinyal yansımalarını güvenilir bir şekilde önlemek için terminal dirençleri kullanın.
Genişletilmiş sıcaklık aralığında 850 nm dalga boylarında 500 m üzerinde 10 Gbps'ye kadar iletim için çok modlu SFP alıcı-verici
Çift valf konnektör adaptörü, Üniversal, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod ve Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,1 m
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, Dalga lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THT dalga, Tepsi
Çift valf konnektör adaptörü, Üniversal, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü B (10 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod ve Valf konnektörü B (10 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,1 m
RJ45 PCB konnektörü, pin sayısı: 8, 10 Gbps, Dalga lehimleme, muhafaza sınıfı: IP20, bağlantı yöntemi: THT dalga, Tepsi
FO kuplaj, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 2, malzeme: Plastik, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, renk: menekşe, Ethernet
Endüstriyel sıcaklık aralığında 850 nm dalga boylarında 500 m üzerinde 10 Gbps'ye kadar iletim için çok modlu SFP+ alıcı-verici
Valf konnektörü, 5-kutup, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, ile 2 LED, açık Valf konnektörü AD (basınç anahtarı), ile 2 LED
Patch panel, SC-RJ, DIN ray montajı, IP20, 1 slot, soket/soket, cam için kullanılabilir, çok modlu, PCF, ve polimer lifler
Avantajlarınız
- Yer tasarrufu sağlayan montajlar için kompakt tasarım
- Kuplajlar ve kablo bağlantı modülleri aracılığıyla güvenilir veri iletimi
- Farklı veri arayüzleri için modüllerle esnek kullanım
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN rayı adaptörleri
FO ve bakır veri kablolaması için 19" dağıtıcılar ve DIN ray adaptörleri adaptör portföyümüzü genişletiyor. Bu ürünleri data konnektörlerine göre gruplandırılmış halde bulabilirsiniz.
Duvara monte bağlantı kutuları
Terminal çıkışı olarak adlandırılan duvara monte bağlantı kutuları, bir nihai cihazı kablolamaya bağlamak için kullanılır. Bağlantı kutuları bu sayfadaki ürün listesinde de bulunabilir.