ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021
-
PCB konnektörü
1475114
PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: ICC..-PPC2,5/..-5,0, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: ICC 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Color of the spring lever: turuncu
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | PCB konnektörü |
Ürün gamı | ICC..-PPC2,5/..-5,0 |
Tasarım | Standart |
Kutup sayısı | 4 |
Pin aralığı | 5 mm |
Bağlantı sayısı | 4 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyel sayısı | 4 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 16 A |
Nominal gerilim UN | 320 V |
Hacim direnci | 1,56 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Konnektör sistemi | ICC 2,5 |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Kontak türü | Dişi |
İç kilit | |
Kilitleme tipi | yok |
Montaj flanşı | onsuz |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
Kablo/PCB bağlantı yönü | 0 ° |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (Sn) |
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) | Nikel (Ni) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | yeşil (6021) |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Malzeme verileri - işletim elemanı | |
Renk (İşletim elemanı) | turuncu (2003) |
Yalıtım malzemesi | PBT GF |
İzolasyon malzeme grubu | IIIa |
IEC 60112'ye göre CTI | 275 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 5 mm |
Genişlik [g] | 19,95 mm |
Yükseklik [y] | 15 mm |
Uzunluk [l] | 22 mm |
Anahtarlama | Ayrıntılar için "İndirilenler" sekmesindeki ürün çizimine bakın. |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Bu öğe, bir muhafaza içerisine takmak için bir kapsülsüz fiş olarak tasarlanmıştır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Test geçildi |
Tekrarlanan takma ve çıkarma | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Test geçildi |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
2,5 mm² / sabit / > 50 N | |
2,5 mm² / çok damarlı / > 50 N | |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-2:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 12 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 11 N |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 4,8 kV |
Kontak direnci R1 | 1,56 mΩ |
Kontak direnci R2 | 1,59 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 1 TΩ |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 100 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 2,21 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 4 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 1 TΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 3 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 1,6 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 3 mm |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Ürün numarası | 1475114 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHAFC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151887834 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,45 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Baskılı devre kartı gövde 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Baskılı devre kartı gövde 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Baskılı devre kartı gövde 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Baskılı devre kartı gövde 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1072485
-
ICC-CODING - Kodlama elemanı 1084009
-
ICS-FE-CONTACT - Fonksiyonel toprak kontağı 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montaj aleti 1118354
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Montaj taban kutusu 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Montaj taban kutusu 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Montaj taban kutusu 2203876
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Montaj taban kutusu 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Montaj taban kutusu 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Montaj taban kutusu 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Montaj taban kutusu 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Montaj taban kutusu 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Montaj taban kutusu 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Montaj taban kutusu 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Montaj taban kutusu 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Montaj taban kutusu 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Montaj taban kutusu 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Montaj taban kutusu 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Montaj taban kutusu 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Montaj taban kutusu 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Montaj taban kutusu 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Montaj taban kutusu 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Montaj taban kutusu 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Montaj taban kutusu 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Montaj taban kutusu 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Montaj taban kutusu 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Montaj taban kutusu 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Montaj taban kutusu 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Montaj taban kutusu 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Montaj taban kutusu 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Montaj taban kutusu 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Montaj taban kutusu 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Montaj taban kutusu 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Montaj taban kutusu 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Montaj taban kutusu 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Montaj taban kutusu 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Montaj taban kutusu 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Montaj taban kutusu 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Montaj taban kutusu 1076880
-
ICS25-TL77X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 2203877
-
ICS25-C100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Muhafaza üst kısmı 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Muhafaza üst kısmı 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - Bağlantı plakası 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Bağlantı plakası 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Bağlantı plakası 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Bağlantı plakası 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Bağlantı plakası 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Bağlantı plakası 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Bağlantı plakası 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Bağlantı plakası 1287366
-
ICS25-F45D9-7035 - Bağlantı plakası 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Bağlantı plakası 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Bağlantı plakası 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Bağlantı plakası 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Bağlantı plakası 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Bağlantı plakası 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Bağlantı plakası 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Bağlantı plakası 1287375
-
ICS25-F22J-7035 - Bağlantı plakası 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Bağlantı plakası 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Bağlantı plakası 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Bağlantı plakası 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Bağlantı plakası 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Bağlantı plakası 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Bağlantı plakası 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Bağlantı plakası 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Bağlantı plakası 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Bağlantı plakası 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Bağlantı plakası 1287377
-
ICS25-F112V-1018 - Bağlantı plakası 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Bağlantı plakası 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Bağlantı plakası 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Bağlantı plakası 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - Bağlantı plakası 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Bağlantı plakası 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Bağlantı plakası 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Bağlantı plakası 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Bağlantı plakası 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Bağlantı plakası 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Bağlantı plakası 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Bağlantı plakası 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Bağlantı plakası 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Bağlantı plakası 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Bağlantı plakası 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Bağlantı plakası 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Bağlantı plakası 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Bağlantı plakası 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Bağlantı plakası 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Bağlantı plakası 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - Bağlantı plakası 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Bağlantı plakası 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Bağlantı plakası 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Bağlantı plakası 1287410
-
ICS25-F22S-7035 - Bağlantı plakası 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Bağlantı plakası 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Bağlantı plakası 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Bağlantı plakası 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Bağlantı plakası 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Bağlantı plakası 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Bağlantı plakası 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Bağlantı plakası 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Bağlantı plakası 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Bağlantı plakası 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Bağlantı plakası 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Bağlantı plakası 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Bağlantı plakası 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Bağlantı plakası 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Bağlantı plakası 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Bağlantı plakası 1287414
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksiyel PCB konnektör 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksiyel PCB konnektör 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB konnektörleri 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB konnektörleri 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB konnektörleri 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45 PCB konnektörü 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45 PCB konnektörü 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Kontak ara parçası 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Kontak ara parçası 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Kontak ara parçası 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Kontak ara parçası 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - Isı alıcı 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Isı alıcı 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Isı alıcı 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Isı alıcı 1328715
-
ICE25-R122X45-A1 - Isı alıcı 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Isı alıcı 1328711
-
ICE50-R100X67-A1 - Isı alıcı 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Isı alıcı 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Isı alıcı 1328713
-
ICE50-R122X67-A1 - Isı alıcı 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Isı alıcı 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Isı alıcı 1328707
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - PCB klemensi 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB klemensi 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - PCB klemensi 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - PCB klemensi 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - PCB klemensi 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - PCB klemensi 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - PCB klemensi 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - PCB klemensi 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - PCB klemensi 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - PCB klemensi 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - PCB klemensi 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB klemensi 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - PCB klemensi 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB klemensi 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - PCB klemensi 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - PCB klemensi 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - PCB klemensi 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB klemensi 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB klemensi 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - PCB klemensi 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - PCB klemensi 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - PCB klemensi 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - PCB klemensi 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB klemensi 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB klemensi 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB klemensi 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - PCB klemensi 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB klemensi 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB klemensi 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB klemensi 1380306
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1524100
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB konnektörü 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB konnektörü 1561123
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - PCB konnektörü 1522851
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB konnektörü 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB konnektörü 1560994
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optik 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optik 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fiber optik 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fiber optik 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fiber optik 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fiber optik 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fiber optik 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fiber optik 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fiber optik 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fiber optik 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fiber optik 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fiber optik 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN ray konnektörü 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN ray konnektörü 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN ray konnektörü 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN ray konnektörü 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - DIN ray konnektörü 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN ray konnektörü 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN ray konnektörü 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN ray konnektörü 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN ray konnektörü 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN ray konnektörü 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Aksesuarlar 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Değişken kodlama, yanlış bağlantıya karşı güvenilir koruma için
Hızlı ve kolay kablaj için Push-in bağlantı teknolojisi
Konnektörün ve soketin ilk bağlanması sırasında hızlı ve kolay kodlama
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018