ICS25-TL100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı
1072528

DIN ray muhafazası, Üst kısım, şeffaf menteşeli kapak bulunan, genişlik: 25 mm, yükseklik: 101 mm, derinlik: 14,35 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Modüler sistem ve bağlantı teknolojisindeki benzersiz modülerlik sayesinde esnek kullanım
Örneğin RJ45, USB, D-SUB gibi standart bağlantılar ve entegre edilebilir bileşenler olarak anten soketleri
Optimal alan kullanımının yanı sıra tasarım, renk ve baskı uyumluluğu
Kolay modülden-modüle iletişim için, paralel ve iki adete kadar seri kontaklar bulunan sekiz-kutuplu DIN rayı