ICC25-H/4R5,0-6021
-
Baskılı devre kartı gövde
1475131
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: ICC..-H/..R5,0, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: ICC 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: Kutu paket, Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Baskılı devre kartı gövde |
Ürün gamı | ICC..-H/..R5,0 |
Tasarım | PCB'ye dik soket |
Kutup sayısı | 4 |
Pin aralığı | 5 mm |
Bağlantı sayısı | 4 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyel sayısı | 4 |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Potansiyel başına lehim pini | 1 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 16 A |
Nominal gerilim UN | 320 V |
Kontak direnci | 1,5 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
Montaj tipi | Dalga lehimleme |
Pin dizilimi | Lineer pinleme |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (2 - 4 µm Sn) |
Metal yüzey bağlantı noktası (orta katman) | Nikel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (2 - 4 µm Sn) |
Metal yüzey temas alanı (orta katman) | Nikel (1,3 - 3 µm Ni) |
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) | Kalay (2 - 4 µm Sn) |
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) | Nikel (1,3 - 3 µm Ni) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | yeşil (6021) |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Genel | Ek bilgileri ve ayrıntılı boyutları indirme alanında bulabilirsiniz. |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 5 mm |
Genişlik [g] | 25 mm |
Yükseklik [y] | 22,4 mm |
Uzunluk [l] | 20,35 mm |
Lehim pin uzunluğu [P] | 3,5 mm |
Pin ölçüleri | 1 x 1 mm |
PCB tasarımı | |
Delik çapı | 1,4 mm |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı | |
Spesifikasyon | IEC 60512-15-1:2008-05 |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı Gereklilikler > 20 N |
Test geçildi |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 13 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 8 N |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 4 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 30 GΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 3,2 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 1,6 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 3,2 mm |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 4,8 kV |
Kontak direnci R1 | 1,5 mΩ |
Kontak direnci R2 | 1,6 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 30 GΩ |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 105 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 2,21 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Ambalaj tipi | Kutu paket |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 1475131 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHAFB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151887841 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,248 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,24 g |
Gümrük tarife no | 85366930 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - PCB konnektörü 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - PCB konnektörü 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - PCB konnektörü 1036976
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB konnektörü 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - PCB konnektörü 1227025
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - PCB konnektörü 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - PCB konnektörü 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - PCB konnektörü 1475114
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - PCB konnektörü 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - PCB konnektörü 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - PCB konnektörü 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - PCB konnektörü 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - PCB konnektörü 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - PCB konnektörü 2201085
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - PCB konnektörü 1206561
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB konnektörü 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - PCB konnektörü 1428287
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - PCB konnektörü 1367873
-
ICS-FE-CONTACT - Fonksiyonel toprak kontağı 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montaj aleti 1118354
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Montaj taban kutusu 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Montaj taban kutusu 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Montaj taban kutusu 2203876
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Montaj taban kutusu 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Montaj taban kutusu 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Montaj taban kutusu 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Montaj taban kutusu 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Montaj taban kutusu 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Montaj taban kutusu 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Montaj taban kutusu 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Montaj taban kutusu 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Montaj taban kutusu 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Montaj taban kutusu 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Montaj taban kutusu 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Montaj taban kutusu 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Montaj taban kutusu 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Montaj taban kutusu 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Montaj taban kutusu 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Montaj taban kutusu 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Montaj taban kutusu 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Montaj taban kutusu 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Montaj taban kutusu 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Montaj taban kutusu 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Montaj taban kutusu 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Montaj taban kutusu 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Montaj taban kutusu 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Montaj taban kutusu 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Montaj taban kutusu 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Montaj taban kutusu 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Montaj taban kutusu 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Montaj taban kutusu 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Montaj taban kutusu 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Montaj taban kutusu 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Montaj taban kutusu 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Montaj taban kutusu 1076880
-
ICS25-TL77X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 2203877
-
ICS25-C100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Muhafaza üst kısmı 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Muhafaza üst kısmı 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Muhafaza üst kısmı 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Muhafaza üst kısmı 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Muhafaza üst kısmı 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı 1525286
-
ICS25-F22A-7035 - Bağlantı plakası 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Bağlantı plakası 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Bağlantı plakası 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Bağlantı plakası 1287368
-
ICS25-F45D9-7035 - Bağlantı plakası 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Bağlantı plakası 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Bağlantı plakası 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - Bağlantı plakası 2203896
-
ICS25-F22J-7035 - Bağlantı plakası 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Bağlantı plakası 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Bağlantı plakası 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Bağlantı plakası 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Bağlantı plakası 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Bağlantı plakası 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Bağlantı plakası 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Bağlantı plakası 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Bağlantı plakası 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Bağlantı plakası 1071629
-
ICS25-F112V-9005 - Bağlantı plakası 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - Bağlantı plakası 1287401
-
ICS25-F22V-7035 - Bağlantı plakası 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Bağlantı plakası 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Bağlantı plakası 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Bağlantı plakası 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Bağlantı plakası 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Bağlantı plakası 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Bağlantı plakası 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Bağlantı plakası 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Bağlantı plakası 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Bağlantı plakası 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Bağlantı plakası 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Bağlantı plakası 1287405
-
ICS25-F112S-7035 - Bağlantı plakası 1287413
-
ICS25-F22S-7035 - Bağlantı plakası 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Bağlantı plakası 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Bağlantı plakası 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Bağlantı plakası 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Bağlantı plakası 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Bağlantı plakası 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Bağlantı plakası 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Bağlantı plakası 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Bağlantı plakası 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Bağlantı plakası 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Bağlantı plakası 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Bağlantı plakası 1287415
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksiyel PCB konnektör 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksiyel PCB konnektör 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB konnektörleri 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB konnektörleri 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB konnektörleri 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45 PCB konnektörü 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45 PCB konnektörü 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB geçmeli konnektörü 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB geçmeli konnektörü 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB geçmeli konnektörü 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB geçmeli konnektörü 1688120
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154016
-
ICE25-F45H-A1 - Isı alıcı 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Isı alıcı 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Isı alıcı 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Isı alıcı 1328715
-
ICE25-R122X45-A1 - Isı alıcı 1328708
-
ICE25-R122X22-A1 - Isı alıcı 1328711
-
ICE50-R100X67-A1 - Isı alıcı 1118306
-
ICE50-R100X45-A1 - Isı alıcı 1328712
-
ICE50-R100X22-A1 - Isı alıcı 1328713
-
ICE50-R122X67-A1 - Isı alıcı 1118305
-
ICE50-R122X45-A1 - Isı alıcı 1328706
-
ICE50-R122X22-A1 - Isı alıcı 1328707
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - PCB klemensi 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB klemensi 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - PCB klemensi 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - PCB klemensi 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - PCB klemensi 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - PCB klemensi 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - PCB klemensi 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - PCB klemensi 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - PCB klemensi 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - PCB klemensi 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - PCB klemensi 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB klemensi 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - PCB klemensi 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB klemensi 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - PCB klemensi 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - PCB klemensi 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - PCB klemensi 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB klemensi 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB klemensi 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - PCB klemensi 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - PCB klemensi 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - PCB klemensi 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - PCB klemensi 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB klemensi 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB klemensi 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB klemensi 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - PCB klemensi 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB klemensi 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB klemensi 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB klemensi 1380306
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1524100
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB konnektörü 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB konnektörü 1561123
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - PCB konnektörü 1522851
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB konnektörü 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB konnektörü 1560994
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optik 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optik 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fiber optik 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fiber optik 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fiber optik 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fiber optik 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fiber optik 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fiber optik 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fiber optik 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fiber optik 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fiber optik 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fiber optik 1474399
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN ray konnektörü 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN ray konnektörü 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN ray konnektörü 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN ray konnektörü 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN ray konnektörü 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN ray konnektörü 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN ray konnektörü 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN ray konnektörü 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN ray konnektörü 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488806
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Aksesuarlar 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
Avantajlarınız
Değişken kodlama, yanlış bağlantıya karşı güvenilir koruma için
Dalgalı lehimleme prosesine entegrasyon için tasarlanmıştır
Sağlam kılavuz raylar sayesinde, fabrikasyon PCB'lerin kolay ve hızlı Push-in montajı
Konnektörün ve soketin ilk bağlanması sırasında hızlı ve kolay kodlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018