ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Dokunmatik ekran bulunan muhafaza üst kısmı
1357462

DIN ray muhafazası, Üst kısım, entegre 2,4 inç rezistif dokunmatik ekran, arabirim: 4-telli SPI yarı dupleks, genişlik: 50,1 mm, yükseklik: 122,5 mm, derinlik: 14,35 mm

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Kontrol panosunda görselleştirme ve işletim için muhafaza sistemi
Hazır montajlı dokunmatik ekranlar bulunan koordinasyonlu muhafazalar
Kullanıma hazır modüllerin zaman tasarruflu montajı
Modüler sistem ve bağlantı teknolojisindeki benzersiz modülerlik sayesinde esnek kullanım
Örneğin RJ45, USB, D-SUB gibi standart bağlantılar ve entegre edilebilir bileşenler olarak anten soketleri
Kolay modülden-modüle iletişim için, paralel ve iki adete kadar seri kontaklar bulunan sekiz-kutuplu DIN rayı