ICC25-H/5L3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde
1084018

Baskılı devre kartı gövde, renk: açık gri, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 150 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 5, ürün gamı: ICC..-H/..L3,5, pin aralığı: 3,5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,8 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: ICC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: Kutu paket, Pin çıkışı sol yanda bulunan ürün

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Değişken kodlama, yanlış bağlantıya karşı güvenilir koruma için
Dalgalı lehimleme prosesine entegrasyon için tasarlanmıştır
Sağlam kılavuz raylar sayesinde, fabrikasyon PCB'lerin kolay ve hızlı Push-in montajı
Konnektörün ve soketin ilk bağlanması sırasında hızlı ve kolay kodlama