cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19931012Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 |
VDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40044868Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |