ICS25-B77X75-O-5015
-
Montaj taban kutusu
1072454
DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, genişlik: 25 mm, yükseklik: 77,5 mm, derinlik: 85,8 mm, renk: mavi (benzeri RAL 5015), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 8
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Tavsiye edilen | Bus konnektörü için kontak pedlerinin malzemesi, galvanik altın kaplama (sert altın kaplama) |
Ürün tipi | Muhafaza alt kısmı |
Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
Muhafaza serisi | ICS |
Ürün gamı | ICS25-..77X.. |
Maks. kutup sayısı | 30 (pin aralığı: 3,5 mm) |
24 (pin aralığı: 5 mm) | |
Satır sayısı | 3 |
Numara (Bağlantı açıklıkları) | 6 |
Havalandırma delikleri mevcut | hayır |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 25 mm |
Yükseklik | 77,5 mm |
Derinlik | 85,8 mm |
DIN rayının üst kenarından üst kısımdaki destek noktasına kadar olan derinlik | 75,6 mm |
Ölçüler | 25 mm x 77,5 mm x 87,5 mm (Muhafaza üst kısmının olduğu DIN rayının üst kenarından muhafaza alt kısmı) |
25 mm x 77,5 mm x 94 mm (Muhafaza alt kısmı ile birlikte muhafaza üst kısmı) | |
PCB tasarımı | |
PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Renk (Muhafaza alt kısmı) | mavi (RAL 5015) |
Malzeme Muhafaza alt kısmı | PA |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
Güç kaybı basit muhafaza için 20 °C | |
Ortam sıcaklığı | 20 °C |
İndirgeme faktörü | 1 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 15 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 30 °C | |
Ortam sıcaklığı | 30 °C |
İndirgeme faktörü | 0,81 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 12 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 40 °C | |
Ortam sıcaklığı | 40 °C |
İndirgeme faktörü | 0,67 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 10 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 50 °C | |
Ortam sıcaklığı | 50 °C |
İndirgeme faktörü | 0,53 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 8 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 60 °C | |
Ortam sıcaklığı | 60 °C |
İndirgeme faktörü | 0,41 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 6,1 W |
Güç kaybı basit muhafaza için 70 °C | |
Ortam sıcaklığı | 70 °C |
İndirgeme faktörü | 0,31 |
Montaj konumu | dikey |
Güç kaybı | 4,6 W |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
Sıcaklık | 850 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Termal stabilite / bilya basınç testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Sıcaklık | 125 °C |
Test süresi | 1 h |
Kuvvet | 20 N |
Mekanik dayanım / döner tambur | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-31:2008-05 |
Düşüş yüksekliği | 50 cm |
Frekans | 50 |
Şoklar | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
Hızlanma | 15g |
Şok süresi | 11 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Spesifikasyon | VDMA 24364:2018-05 |
Sonuç | Test geçildi |
Koruma sınıfı (IP kodu) | |
Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
Sonuç, koruma sınıfı, IP kodu | IP20 |
Ortam koşulları | |
Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | maks. 80 % |
PCB taşıyıcı sayısı | 2 |
PCB montaj tipi | Kilitleme |
PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 1072454 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
Ürün Kodu | ACHAEB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626763774 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 30,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 23 g |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ICS-FE-CONTACT - Fonksiyonel toprak kontağı 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montaj aleti 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - Bağlantı plakası 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Bağlantı plakası 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Bağlantı plakası 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Bağlantı plakası 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Bağlantı plakası 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Bağlantı plakası 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Bağlantı plakası 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Bağlantı plakası 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Bağlantı plakası 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Bağlantı plakası 1287409
-
ICS25-F22S-7035 - Bağlantı plakası 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Bağlantı plakası 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Bağlantı plakası 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Bağlantı plakası 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Bağlantı plakası 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Bağlantı plakası 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Bağlantı plakası 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Bağlantı plakası 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Bağlantı plakası 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Bağlantı plakası 1287431
-
ICS25-F22A-7035 - Bağlantı plakası 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Bağlantı plakası 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Bağlantı plakası 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Bağlantı plakası 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Bağlantı plakası 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Bağlantı plakası 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Bağlantı plakası 1071629
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksiyel PCB konnektör 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksiyel PCB konnektör 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB konnektörleri 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB konnektörleri 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB konnektörleri 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45 PCB konnektörü 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45 PCB konnektörü 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB geçmeli konnektörü 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB geçmeli konnektörü 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB geçmeli konnektörü 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB geçmeli konnektörü 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - PCB klemensi 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - PCB klemensi 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - PCB klemensi 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - PCB klemensi 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - PCB klemensi 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - PCB klemensi 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - PCB klemensi 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - PCB klemensi 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - PCB klemensi 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - PCB klemensi 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - PCB klemensi 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - PCB klemensi 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - PCB klemensi 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - PCB klemensi 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - PCB klemensi 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - PCB klemensi 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - PCB klemensi 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - PCB klemensi 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - PCB klemensi 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - PCB klemensi 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - PCB klemensi 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - PCB klemensi 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - PCB klemensi 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - PCB klemensi 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB klemensi 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - PCB klemensi 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - PCB klemensi 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - PCB klemensi 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB klemensi 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - PCB klemensi 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - PCB klemensi 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Baskılı devre kartı gövde 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Baskılı devre kartı gövde 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Baskılı devre kartı gövde 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Baskılı devre kartı gövde 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Baskılı devre kartı gövde 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Baskılı devre kartı gövde 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN ray konnektörü 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN ray konnektörü 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN ray konnektörü 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN ray konnektörü 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN ray konnektörü 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN ray konnektörü 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN ray konnektörü 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN ray konnektörü 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN ray konnektörü 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN ray konnektörü 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optik 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optik 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fiber optik 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fiber optik 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fiber optik 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fiber optik 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fiber optik 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fiber optik 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fiber optik 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fiber optik 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fiber optik 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fiber optik 1474399
-
ICE25-F45H-A1 - Isı alıcı 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Isı alıcı 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Isı alıcı 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Isı alıcı 1328715
-
ICC-CODING - Kodlama elemanı 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - PCB konnektörü 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - PCB konnektörü 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - PCB konnektörü 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - PCB konnektörü 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - PCB konnektörü 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - PCB konnektörü 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - PCB konnektörü 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB konnektörü 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - PCB konnektörü 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - PCB konnektörü 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - PCB konnektörü 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB konnektörü 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB konnektörü 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - PCB konnektörü 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - PCB konnektörü 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - PCB konnektörü 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - PCB konnektörü 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - PCB konnektörü 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - PCB konnektörü 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - PCB konnektörü 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - PCB konnektörü 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - PCB konnektörü 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - PCB konnektörü 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - PCB konnektörü 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - PCB konnektörü 1560994
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD dişi konnektör ekranlı 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD erkek konnektör, ekranlı 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD dişi konnektörler 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD erkek konnektörler 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Phoenix Contact ısı yönetim alanında ne gibi destekler sağlıyor?
Phoenix Contact sizi katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlık ve (bireysel olarak uyarlanmış) soğutucularla destekler.... Daha fazla görüntüle
Phoenix Contact sizi katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlık ve (bireysel olarak uyarlanmış) soğutucularla destekler.
Daha az görüntüleHangi muhafaza türleri için soğutucular mevcuttur?
Soğutucular şu anda ICS (Endüstriyel Kasa Sistemi) ve UCS (Evrensel Kasa Sistemi) için mevcuttur.... Daha fazla görüntüle
Soğutucular şu anda ICS (Endüstriyel Kasa Sistemi) ve UCS (Evrensel Kasa Sistemi) için mevcuttur.
Daha az görüntüleSıcak nokta ile soğutucu arasında ısı nasıl transfer edilir?
Güçlü bir şekilde ısınan bileşen (sıcak nokta) termal olarak iletken bir malzeme (TIM) ile soğutucuya bağlanır. UCS muhafaza sistemi söz konusu olduğunda, isteğe bağlı olarak yerleştirilen ısı dağıtıcılar, soğutulacak bileşen ile soğutucu arasındaki ... Daha fazla görüntüle
Güçlü bir şekilde ısınan bileşen (sıcak nokta) termal olarak iletken bir malzeme (TIM) ile soğutucuya bağlanır. UCS muhafaza sistemi söz konusu olduğunda, isteğe bağlı olarak yerleştirilen ısı dağıtıcılar, soğutulacak bileşen ile soğutucu arasındaki daha büyük mesafeleri de köprüleyebilir.
Daha az görüntüleFarklı yükseklik ve boyutlardaki bileşenler soğutucuya ideal olarak nasıl bağlanır?
Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.... Daha fazla görüntüle
Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.
Daha az görüntüleIsınmanın bir cihazın güvenilirliği üzerinde nasıl bir etkisi vardır?
Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.... Daha fazla görüntüle
Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.
Daha az görüntüleMuhafaza içindeki sıcaklığı hangi faktörler etkiler?
Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.... Daha fazla görüntüle
Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.
Daha az görüntüleGüç kaybı diyagramları hangi bilgileri sağlar?
Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, bi... Daha fazla görüntüle
Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.
Daha az görüntüleSoğutucular oluşan ısıyı dağıtmaya nasıl yardımcı olur?
Phoenix Contact'ın entegre edilmiş soğutucuları, termal iletken malzeme (TIM) aracılığıyla ısı iletimi yoluyla ısıyı sıcak noktadan dağıtır. Soğutucu bu ısıyı radyan enerji şeklinde ve çıtalar arasındaki konveksiyon yoluyla çevreye yayar. Isınan hava... Daha fazla görüntüle
Phoenix Contact'ın entegre edilmiş soğutucuları, termal iletken malzeme (TIM) aracılığıyla ısı iletimi yoluyla ısıyı sıcak noktadan dağıtır. Soğutucu bu ısıyı radyan enerji şeklinde ve çıtalar arasındaki konveksiyon yoluyla çevreye yayar. Isınan havanın yükseldiği ve soğuk hava ile yer değiştirdiği baca etkisinden yararlanılır.
Daha az görüntüleTermal optimizasyon için başka hangi seçenekler var?
Çoğu durumda, sıcak noktaların yeniden düzenlenmesi veya havalandırma deliklerinin takılması yeterlidir. Termal koşulların bir simülasyonu, hangi seçeneğin en uygun olduğu konusunda bilgi sağlar.... Daha fazla görüntüle
Çoğu durumda, sıcak noktaların yeniden düzenlenmesi veya havalandırma deliklerinin takılması yeterlidir. Termal koşulların bir simülasyonu, hangi seçeneğin en uygun olduğu konusunda bilgi sağlar.
Daha az görüntüle